Caratteristiche Safety Logic Controller

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche di TM5CSLC100FS /TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo cavi di dimensioni adeguate alla capacità di corrente massima dei canali di I/O e degli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali di TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Caratteristiche generali

TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS

Indicatori di stato

  • Stato del controller

  • Sercos III

  • Chiave di memoria

Diagnostica

La diagnostica per le funzioni del controller, Sercos III e la chiave di memoria sono indicate dal LED di stato.

Raffreddamento

convezione

Assorbimento

5,1 W

4,3 W

Tempo di ciclo di classe del task più veloce

2 ms

1 ms

Slot per chiavetta di memoria

1x

1x

Certificazioni e standard

  • CE

  • CSA, Classe I, Div. 2

  • cULus

  • EN 62061

  • EN ISO 13849-1

  • IEC 61508

Condizioni di esercizio

La tabella seguente elenca le condizioni operative per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Condizioni di esercizio

Orientamento di montaggio

orizzontale o verticale

Temperatura di funzionamento

installazione orizzontale

0...+55 °C (+32...131 °F)

installazione verticale

0...+45 °C (+32...113 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Installazione ad altitudini sopra il livello del mare:

Fino a 2000 m (fino a 6561 ft)

nessun declassamento

> 2000 m (>6561 ft)

riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (32.9 °F ogni 328 ft)

Protezione EN 60529

IP20

Condizioni di stoccaggio e trasporto

La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura

-25...+70 °C (-13...+158 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Caratteristiche del bus di campo

La tabella seguente elenca le caratteristiche del bus di campo per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Bus di campo

Tipo

Sercos III(1)

Design

  • 2 selettori interni

  • 2 porte RJ45 schermate

Lunghezza del cavo

massima 100 m (328 ft) tra due stazioni (lunghezza segmento)

Velocità di trasferimento

100 MBit/s Full Duplex

(1) Per ulteriori informazioni, vedere Caratteristiche dei cavi Sercos.

Caratteristiche dell'alimentatore

La tabella seguente elenca le caratteristiche di alimentazione per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Alimentatore

Tensione nominale

+ 24 V (-15% / +20%)

Protezione contro inversione di polarità

Fusibile

integrato, non può essere sostituito

Caratteristiche della funzionalità

La tabella seguente elenca le caratteristiche delle funzionalità per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Funzionalità

TM5CSLC100FS e TM5CSLC300FS

TM5CSLC200FS e TM5CSLC400FS

Numero di dispositivi di I/O relativi alla sicurezza supportati

massimo 20

massimo 100

Caratteristiche relative alla sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS e TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS:

Caratteristica

Valore per TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS

Valore per TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS

Categoria in base a EN ISO 13849

CAT 4

Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849

PL e

Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 62061

SIL 3

Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508

SIL 3

PFH

<1*10-9

<1*10-9

PFD

  • <1*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 10 anni

  • <2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

<2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

PT

massimo 20 anni

DC

>90%

>94%

SFF

>90%

MTTFd

>100 anni

Durata

20 anni