ST_TlsSettings

Panoramica

Tipo:

Struttura

Disponibile a partire da:

V2.0.1.0

Ereditato da:

-

Descrizione

La struttura ST_TlsSettings contiene il parametro utilizzato per la connessione al server e contiene il TLS (Transport Layer Security).

Elementi della struttura

Elemento

Tipo di dati

Valore predefinito

Descrizione

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Impostare a TRUE se è richiesto un certificato del client.

sCertName

STRING[255]

-

Specifica il file del certificato del client. Se il valore è una stringa nulla, viene utilizzato il certificato predefinito del controller. Il nome corrisponde al valore “Emesso per” dal certificato del controller. Il nome può essere ottenuto dal certificato mediante Schermo di sicurezza in Logic Builder.

etProtocol

TCPUDP.ET_TlsPrototocol

TCPUDP.ET_TlsProtocol.TLSv12

Protocollo utilizzato per connessione protetta.

Consultare ET_TlsProtocol.

etCertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode.TrustedOnly

Modalità per verifica certificato.

Consultare ET_CertVerifyMode.

ifVerifyCertCallback

TCPUDP.IF_VerifyCertCallback

-

Verificare l'interfaccia di callback.

Consultare IF_VerifyCertCallback.

Utilizzato da

  • ST_ExtendedConnectionSettings