La connessione tra un controller e un database SQL viene stabilita tramite SQL Gateway e quindi consiste delle due parti seguenti:
Connessione tra il controller e SQL Gateway.
Connessione tra SQL Gateway e il database SQL.
I passaggi richiesti per stabilire una connessione tra il controller e SQL Gateway sono descritti nel capitolo Come configurare una connessione tra il Controller e SQL Gateway.
I passaggi specifici per le connessioni ai diversi tipi di database SQL sono dettagliati in capitoli specifici per:
Per stabilire una connessione SQL tra un controller e un database SQL, procedere come indicato:
Passo |
Azione |
Nota |
---|---|---|
1 |
Configurare il PC su cui si intende installare SQL Gateway. |
Configurare il firewall per consentire il traffico dati SQL sulle porte TCP/IP
|
2 |
Configurare il database SQL. |
Verificare che il database venga creato con un client SQL supportato da SQL Gateway. Per ulteriori informazioni, consultare l'elenco dei client SQL compatibili nei capitoli Come configurare una connessione a un database <nome>. |
3 |
Installare SQL Gateway facendo doppio clic sul file Setup.exe dall'installazione SQL Gateway e seguendo le istruzioni sullo schermo. |
– |
4 |
Configurare la connessione SQL al database SQL nella . |
Consultare la descrizione dettagliata per configurare una connessione protetta (capitolo Come configurare connessioni protette) e i capitoli Come configurare una connessione con un database <nome> di questa procedura per i diversi tipi di database SQL. |
5 |
Configurare la connessione tra il controller e SQL Gateway. |
Consultare il capitolo Come configurare una connessione tra il controller e SQL Gateway. |
6 |
In EcoStruxure Machine Expert, creare un'applicazione per il trasferimento dati SQL tramite la libreria SqlRemoteAccess. |
Consultare gli esempi di programmazione nella Guida della libreria SqlRemoteAccess. |
7 |
Scaricare l'applicazione EcoStruxure Machine Expert per il trasferimento dati SQL nel controller. |
Consultare il capitolo Download di un'applicazione della Guida di programmazione EcoStruxure Machine Expert. |
8 |
Avviare l'applicazione EcoStruxure Machine Expert per il trasferimento dati SQL nel controller. Risultato: la connessione SQL tra il controller e il database SQL viene stabilita tramite SQL Gateway se i singoli componenti sono stati configurati correttamente. Se la connessione non viene stabilita, verificare la configurazione e consultare il capitolo Risoluzione dei problemi. |
Consultare il capitolo Esecuzione delle applicazioni della Guida di programmazione EcoStruxure Machine Expert. |