Questa funzione invia l'evento SysLog quando il servizio SysLog è attivato.
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
La seguente tabella descrive le variabili di ingresso:
Ingresso |
Tipo di dati |
Commento |
---|---|---|
svcNameId |
evtlog_svcNameId |
– |
appMsgId |
evtlog_scvMsgId |
– |
argTypeId |
evtlog_argTypeId |
– |
argAddr |
POINTER TO BYTE |
– |
È fornito un esempio per la codifica di funzione SysLogSendEvent in linguaggio ST:
PROGRAM example
VAR
svcNameId : SEC_SYSLOG.evtlog_svcNameId := SEC_SYSLOG.evtlog_svcNameId.EVTLOG_HTTP;
appMsgID : SEC_SYSLOG.evtlog_appMsgId := SEC_SYSLOG.evtlog_appMsgId.EVTLOG_CONNECTION_SUCCESS;
argTypeId : SEC_SYSLOG.evtlog_argTypeId := SEC_SYSLOG.evtlog_argTypeId.EVTLOG_ARG_STRUCT_LPORT_PEER_USER;
argAddr : POINTER TO BYTE;
arg : SEC_SYSLOG.evtlog_lportPeerUserMsgInfo;
send_event : BOOL := FALSE;
END_VAR
IF send_event THEN
SEC_SYSLOG.syslog_send_event(svcNameId := svcNameId, appMsgId := appMsgId, argTypeID := argTypeId, argAddr := argAddr);
send_event := FALSE;
END_IF