Caratteristiche del modulo TM2DMM8DRT
Questa sezione descrive i limiti di alimentazione, le caratteristiche elettriche, di ingresso e di uscita del modulo TM2DMM8DRT.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. oPer il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Gli schemi seguenti indicano le dimensioni del modulo TM2DMM8DRT.
NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con la graffa estratta.
Caratteristiche elettriche del TM2DMM8DRT
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vdc |
25 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) 5 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivati) |
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vdc |
20 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) 0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivati) |
Caratteristiche degli ingressi del TM2DMM8DRT
Numero di canali di ingresso |
4 |
linee comuni |
1 |
Tipo di segnali di ingresso |
sink o source |
Tensione di ingresso nominale |
24 Vdc |
Campo della tensione di ingresso |
Da 20,4 a 28,8 Vdc |
Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc |
7 mA |
Impedenza d'ingresso |
3,4 kΩ |
Stato OFF |
U<5 Vdc |
Stato ON |
U>15 Vdc I>2 mA |
Tempo di accensione |
4ms |
Tempo di spegnimento |
4ms |
Isolamento tra bus interni di ingresso |
500 Vac |
Isolamento tra i morsetti di ingresso |
No |
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC 61131-2) |
Caratteristiche delle uscite del TM2DMM8DRT
Canali di uscita |
4 |
linee comuni |
1 linea comune per 4 canali |
Corrente di uscita |
2 A max per uscita |
7 A max per linea comune |
|
Tensione nominale |
24 Vdc 230 / 240 Vac |
Tensione max |
30 Vdc 264 Vac |
Picco di corrente |
2 A max |
Carico di commutazione minimo |
0,1 mA 0,1 Vdc |
Resistenza di contatto |
45 mΩ max |
Durata vita meccanica |
Minimo 20 milioni di operazioni (nessun carico 1.800 operazioni/h) |
Carico resistivo Carico induttivo Carico capacitivo |
Vedere i limiti di alimentazione sotto |
Isolamento tra uscita e bus interno |
2300 Vac |
Isolamento tra uscita e morsetti 0V |
1500 Vac |
Isolamento tra gruppi di uscita |
1500 Vac |
Avvia l'ora |
12ms |
Spegni l'ora |
10ms |
Quando si utilizza il TM2DMM8DRT:
1 A una temperatura ambiente di 55°C (131°F) nella direzione di montaggio normale, limitare rispettivamente gli ingressi e le uscite che si attivano contemporaneamente sul segmento.
2 A 45°C (113°F) tutti gli ingressi e le uscite possono essere attivati contemporaneamente a 28,8 VDC come indicato nel segmento.
Limitazione della potenza del TM2DMM8DRT
La seguente tabella indica la limitazione della potenza del modulo TM2DMM8DRT in base alla tensione, al tipo di carico e al numero di operazioni richieste.
I carichi capacitivi non sono supportati da questo modulo:
|
USCITE RELÈ SALDATE CHIUSE |
oProteggere sempre le uscite relè dai danni causati dai carichi induttivi in corrente alternata con un dispositivo o circuito di protezione esterno appropriato. oNon collegare le uscite relè ai carichi capacitivi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Tensione |
24 Vdc |
120 Vdc |
240 Vdc |
Numero di operazioni |
Potenza dei carichi resistivi AC-12 |
|
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-15 (cos x=0,3) |
|
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-14 (cos x=0,7) |
|
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi resistivi DC-12 |
48 W 16 W |
|
|
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi DC-13 L/R=7 ms |
24 W 7,2 W |
|
|
100.000 300.000 |