Presentazione del modulo TM2DRA8RT
Caratteristiche principali del TM2DRA8RT
Punti di uscita e linee comuni |
8 contatti in 2 linee comuni |
Tipo di uscita |
Relè (1 contatto NO) |
Tensione/corrente |
24 Vdc/2 A max 240 Vac/2 A max |
Tipo di collegamento |
Morsettiera a vite rimovibile |