Caratteristiche del TM3AI8 / TM3AI8G

Introduzione

Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche degli ingressi dei moduli di espansione TM3AI8 / TM3AI8G.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3AI8 / TM3AI8G:

* 8.5 mm (0.33 in.) con il gancio estratto.

Caratteristiche generali

Caratteristiche

Valore

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Campo di alimentazione

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

100 volte minimo

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

35 mA (senza carico)

35 mA (pieno carico)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

0 mA

Assorbimento di corrente su alimentazione 24 Vdc esterna

30 mA (senza carico)

40 mA (pieno carico)

Caratteristiche degli ingressi

La seguente tabella descrive le caratteristiche degli ingressi dei moduli di espansione TM3AI8 / TM3AI8G:

Caratteristiche

Valore

Ingresso tensione

Ingresso corrente

Campo d'ingresso

0...10 Vcc

-10...+10 Vcc

0...20 mA

4...20 mA

0...20 mA esteso

4...20 mA esteso

Impedenza d'ingresso

1 MΩ min

50 Ω max

Durata campionamento

1 ms per canale abilitato

Tipo di ingresso

Ingresso single-ended

Modalità operativa

Autoscansione

Modalità conversione

Sigma delta ADC

Precisione max a temperatura ambientale 25 °C (77 °F)

±0,2 % di fondo scala

Scostamento di temperatura

±0,01 % di fondo scala

Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione

±0,5 % di fondo scala

Non linearità

±0,2 % di fondo scala

Deviazione max. ingresso

±1,0 % di fondo scala

Risoluzione

12 bit o 11 bit + segno (4096 punti)

Valore ingresso di LSB

0,153 mV (campo 0 - 10 Vdc)

0,305 mV (campo –10 - +10 Vdc)

0,305 µA (campo 0 - 20 mA)

0,244 µA (campo 4 - 20 mA)

Tipo di dati nel programma applicativo

Scalabile da –32768 a 32767

Rilevamento dati ingresso fuori intervallo

Resistenza ai rumori

Deviazione temporanea max. durante i disturbi

±4 % max quando il disturbo EMC interessa il cablaggio di alimentazione e di I/O

Cavo

Cavo a coppia intrecciata schermato, max 30 m

Diafonia

1 LSB max

Isolamento

Tra l'alimentazione esterna e gli ingressi

1500 Vca

Tra gli ingressi e i circuiti logici interni

500 Vca

Sovraccarico massimo continuo consentito (senza danni)

13 Vcc

40 mA

Filtro d'ingresso

Filtro software: 0 - 10 s (per unità 0,01 s)

Comportamento quando l'alimentazione esterna è disinserita

Il valore di ingresso è 0

Il bit di stato di errore dell'alimentazione esterna del controller è attivato.