Questa sezione offre una descrizione delle caratteristiche elettriche e degli ingressi e delle uscite dei moduli di espansione TM3TM3 / TM3TM3G.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3TM3 / TM3TM3G:
* 8,5 mm (0.33 in) con il gancio estratto.
Caratteristiche |
Valore |
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Campo di alimentazione |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
100 volte minimo |
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
55 mA (senza carico) 60 mA (pieno carico) |
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
0 mA |
Assorbimento di corrente su alimentazione 24 Vdc esterna |
55 mA (senza carico) 80 mA (pieno carico) |
La seguente tabella descrive le caratteristiche degli ingressi dei moduli di espansione TM3TM3 / TM3TM3G:
Caratteristiche |
Valore |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso tensione |
Ingresso corrente |
Tipo termocoppia |
RTD a 3 fili |
||||
Campo d'ingresso |
0...10 Vcc -10...+10 Vcc |
0...20 mA 4...20 mA |
K |
-200...1300 °C (-328...2372 °F) |
PT100 |
-200...850 °C (-328...1562 °F) |
|
J |
-200...1000 °C (-328...1832 °F) |
PT1000 |
-200...600 °C (-328...1112 °F) |
||||
R |
0...1760 (32...3200 °F) |
NI100 |
-60...180 °C (-76...356 °F) |
||||
S |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
NI1000 |
–60...180 °C) (-76...356 °F) |
||||
B |
0...1820 °C (32...3308 °F) |
||||||
E |
-200...800 (-328...1472 °F) |
||||||
T |
-200...400 °C (-328...752 °F) |
||||||
N |
-200...1300 (-328...2372 °F) |
||||||
C |
0...2315 °C (32...4199 °F) |
||||||
Impedenza d'ingresso |
1 MΩ min |
50 Ω max |
1 MΩ min |
1 MΩ min |
|||
Durata campionamento |
Configurabile via software: 10 ms o 100 ms per canale abilitato |
100 ms per canale abilitato |
|||||
Tipo di ingresso |
Ingresso single-ended |
||||||
Modalità operativa |
Autoscansione |
||||||
Modalità conversione |
Sigma delta ADC |
||||||
Precisione max a temperatura ambientale 25 °C (77 °F) |
±0,1 % di fondo scala |
±0,1 % di fondo scala Tranne: |
±0,1 % di fondo scala |
||||
R S |
±6 °C a 0...200 °C (±10.8 °F a 32...392 °F) |
||||||
B |
Non disponibile a 0...300 °C (32...572 °F) |
||||||
K J E T N |
± 0,4 % di fondo scala 0 °C (32 °F) |
||||||
Scostamento di temperatura |
±0,006 % di fondo scala |
||||||
Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione |
±0,5 % di fondo scala |
||||||
Non linearità |
±0,1 % di fondo scala |
||||||
Deviazione max. ingresso |
±1,0 % di fondo scala |
||||||
Risoluzione |
16 bit o 15 bit + segno (65536 punti) |
K J R S B E T N C |
15000 punti 12000 punti 17600 punti 17600 punti 18200 punti 10000 punti 6000 punti 15000 punti 23150 punti |
PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
10500 punti 8000 punti 2400 punti 2400 punti |
||
Valore ingresso di LSB |
0,153 mV (campo 0 - 10 Vdc) 0,305 mV (campo –10 - +10 Vdc) |
0,305 µA (campo 0 - 20 mA) 0,244 µA (campo 4 - 20 mA) |
0,1 °C (0.18 °F) |
||||
Tipo di dati nel programma applicativo |
Scalabile da –32768 a 32767 |
||||||
Rilevamento dati ingresso fuori intervallo |
Sì |
||||||
Resistenza ai rumori |
Deviazione temporanea max. durante i disturbi |
±4 % max quando il disturbo EMC interessa il cablaggio di alimentazione e di I/O |
|||||
Cavo |
Cavo a coppia intrecciata schermato |
||||||
Diafonia |
1 LSB max |
||||||
Isolamento |
Tra l'alimentazione esterna e gli ingressi |
1500 Vca |
|||||
Tra gli ingressi e i circuiti logici interni |
500 Vca |
||||||
Sovraccarico massimo continuo consentito (senza danni) |
13 Vcc |
40 mA |
N/A |
||||
Filtro d'ingresso |
Filtro software: 0 - 10 s (per unità 0,01 s) |
||||||
Comportamento in caso di rottura del sensore di temperatura |
N/A |
Il valore di ingresso è il valore limite più elevato Flag limite più elevato attivato |
|||||
Comportamento quando l'alimentazione esterna è disinserita |
Il valore di ingresso è 0 |
Il valore di ingresso è il valore limite più elevato |
|||||
Il bit di stato di errore dell'alimentazione esterna del controller è attivato. |
La seguente tabella descrive le caratteristiche delle uscite dei moduli di espansione TM3TM3 / TM3TM3G:
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
Uscita di tensione |
Uscita di corrente |
||
Tipo di segnale configurabile tramite software |
Uscita di tensione |
Uscita di corrente |
|
Campo d'uscita |
0...10 Vcc -10...+10 Vcc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
Impedenza del carico |
1 kΩ min |
300 Ω max |
|
Tempo di caricamento applicazione |
Carico resistivo |
||
Tempo di stabilizzazione |
1 ms |
||
Precisione max a temperatura ambientale 25 °C (77 °F) |
±0,1 % di fondo scala |
||
Scostamento di temperatura |
±0,006 % di fondo scala |
||
Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione |
±0,4 % di fondo scala |
||
Non linearità |
±0,01 % di fondo scala |
||
Ondulazione uscita |
20 mV max |
||
Sovraelongazione |
0 % |
||
Deviazione max. uscita |
±1,0 % di fondo scala |
||
Risoluzione |
12 bit (4096 punti) |
||
Valore ingresso di LSB |
0,153 mV (campo 0 - 10 Vdc) 0,305 mV (campo –10 - +10 Vdc) |
0,305 µA (campo 0 - 20 mA) 0,244 µA (campo 4 - 20 mA) |
|
Tipo di dati nel programma applicativo |
0 - 4095 (campo 0 - 10 Vdc) –2048 - +2047 (campo –10 - +10 Vdc) |
0...4095 |
|
Scalabile da –32768 a 32767 |
|||
Resistenza ai rumori |
Deviazione temporanea max. durante i disturbi |
±4 % max quando il disturbo EMC interessa il cablaggio di alimentazione e di I/O |
|
Cavo |
Cavo a coppia intrecciata schermato |
||
Diafonia |
1 LSB max |
||
Isolamento |
Tra l'alimentazione esterna e gli ingressi |
1500 Vca |
|
Tra gli ingressi e i circuiti logici interni |
500 Vca |
||
Protezione uscite |
Protezione da cortocircuito |
Protezione da circuito aperto |
|
Comportamento quando l'alimentazione esterna è disinserita |
Il bit di stato di errore dell'alimentazione esterna del controller è attivato. |