Presentazione del Accoppiatore bus TM3 CANopen

Panoramica

Il Accoppiatore bus TM3 CANopen è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione CANopen quando si utilizzano moduli di espansione I/O TM2/TM3 in un'architettura distribuita.

Gli elementi principali di Accoppiatore bus TM3 CANopen sono:

1 Selettori a rotazione

2 Connettore di espansione per moduli di espansione I/O TM2/TM3

3 Due (2) porte RJ45 CANopen (a margherita)

4 Porta di configurazione USB mini-B

5 Alimentazione 24 Vcc

6 Graffa di aggancio per guida profilata da 35 mm (1.38 in.) top hat (guida DIN)

7 LED di stato

Caratteristiche principali

Caratteristica

Valore

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Massa

100 g (3.53 oz)

Selettore a rotazione

2

Porta CANopen

2 porte RJ45 isolate per CANopen (a margherita).

Tipo di collegamento dell'alimentazione

Morsettiera a vite rimovibile

LED di stato

Lo schema seguente mostra i LED di Accoppiatore bus TM3 CANopen:

Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Alimentazione inserita.

Spento

Alimentazione non presente. Tutte le spie LED sono spente.

RUN

Verde

Acceso

Lo stato del dispositivo è operativo.

Lampeggio veloce

Insieme con il lampeggio veloce del LED ERR, ricerca automatica della velocità di comunicazione del bus.

Lampeggiante

Lo stato del dispositivo è preoperativo.

Lampeggio singolo

Lo stato del dispositivo è arrestato.

Lampeggio triplo

Aggiornamento firmware.

ERR

Rosso

Acceso

Bus non operativo.

Lampeggio veloce

Insieme con il lampeggio veloce del LED RUN, ricerca automatica della velocità di comunicazione del bus.

Lampeggiante

Configurazione stack CANopen errata.

Lampeggio singolo

Un contatore di errore interno nel controller CAN ha raggiunto o superato la soglia limite di frame errore (frame errore).

Lampeggio doppio

Rilevato un evento di controllo errori. Rilevamento di un evento di sorveglianza (slave NMT o master NMT) o un evento heartbeat (utilizzatore Heartbeat).

Lampeggio triplo

Rilevato errore di sincronizzazione: messaggio non ricevuto dal generatore sinc nel periodo definito.

Lampeggio quadruplo

Rilevato errore timer-eventi: non è stato ricevuto un PDO previsto prima della scadenza del timer-eventi

Spento

Nessun errore rilevato.

I/O

Verde

Lampeggiante

Il dispositivo ha ricevuto e applicato la configurazione dei moduli di espansione.

Acceso

Il dispositivo comunica con i moduli di espansione.

Rosso

Lampeggio singolo

Timeout trasferimento configurazione modulo di espansione.

Verde

Rosso

Lampeggiante

Acceso

La configurazione fisica non è coerente con la configurazione software. Nessuno scambio di dati (stato e I/O) in corso.

Verde

Rosso

Acceso

Acceso

La configurazione fisica non è coerente con la configurazione software. Dati I/O non applicati.

Verde

Rosso

Acceso

Lampeggiante

Almeno un modulo di espansione TM2 o TM3 non ha risposto all'accoppiatore bus per 10 cicli consecutivi.

Spento

Nessuna configurazione. Il dispositivo non comunica con i moduli di espansione.

Questo schema dei tempi mostra i diversi comportamenti di lampeggio dei LED:

NOTA: Ad eccezione del LED PWR, ogni LED è ACCESO per alcuni secondi, quindi SPENTO durante la sequenza di avvio. Le regole di comportamento del LED si applicano al completamento dell'avvio.