Selettore a rotazione

Panoramica

I due selettori a rotazione posizionati sul pannello frontale del Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus consentono di impostare la velocità di trasmissione e l'indirizzo della linea seriale.

I valori predefiniti sul selettore a rotazione sono:

  • 0 per TENS

  • 0 per ONES

(TENS) Imposta la velocità di trasmissione/rappresenta le decine numerate da 0 a 120.

(ONES) Autorizza a impostare la velocità di trasmissione quando impostate su posizione not used/rappresenta i numeri da 0 a 9.

Impostazione della velocità di trasmissione

Il Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus rileva una nuova selezione della velocità di trasmissione attraverso selettori a rotazione solo durante l'accensione. La velocità di trasmissione viene scritta nella memoria non volatile.

Impostare il selettore a rotazione ONES su una delle posizioni non numerate (not used) per poter impostare una velocità di trasmissione particolare con il selettore a rotazione TENS.

NOTA: qualsiasi modifica della posizione del selettore a rotazione durante la modalità operativa non viene presa in considerazione. Il LED ERR lampeggia in rosso. Vedere la tabella dei LED di stato.
NOTA: è inoltre possibile impostare e verificare la velocità di trasmissione tramite il server Web. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert - Basic, vedere Accoppiatore bus Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guida alla programmazione. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert, vedere Accoppiatore bus Modicon TM3 - Guida alla programmazione.

Per impostare la velocità di trasmissione, seguire la procedura indicata di seguito:

Passo

Azione

Commento

1

Staccare l'alimentazione dell'accoppiatore bus.

L'accoppiatore bus rileva le modifiche solo al successivo ciclo di accensione.

2

Con un cacciavite a lama piatta da 2 mm o 2,5 mm, impostare ONES del selettore a rotazione su una delle posizioni non numerate (not used).

NOTA: il selettore a rotazione supporta normalmente la rotazione a mano. La forza assiale deve essere inferiore a 2 N.

Impostando il selettore a rotazione su una di queste posizioni non numerate si prepara l'accoppiatore bus ad accettare una nuova velocità di trasmissione.

3

Con un cacciavite a lama piatta da 2 mm o 2,5 mm, impostare TENS del selettore a rotazione sulla posizione corrispondente alla velocità di trasmissione selezionata.

Per determinare la posizione del selettore a rotazione, consultare la tabella di selezione della velocità di trasmissione.

4

Fornire l'alimentazione all'accoppiatore bus.

L'accoppiatore bus legge le impostazioni dei selettori a rotazione solo durante l'accensione.

5

Attendere che i LED COM ed ERR lampeggino 3 volte, quindi restino accesi.

L'accoppiatore bus ha scritto la nuova impostazione della velocità di trasmissione in memoria.

6

Rimuovere l'alimentazione dell'accoppiatore bus e impostare l'indirizzo della linea seriale con i selettori a rotazione, come descritto di seguito in Impostazione dell'indirizzo di linea seriale.

La velocità di trasmissione è stata stabilita per l'accoppiatore bus. Per il funzionamento, deve essere seguita daIl'impostazione dell'indirizzo.

Tabella di selezione della velocità di trasmissione

La tabella seguente mostra le posizioni del selettore a rotazione e la velocità di trasmissione:

Posizione del selettore a rotazione TENS

Velocità di trasmissione

0

19200 bps (predefinita)

1

1200 bps

2

2400 bps

3

4800 bps

4

9600 bps

5

19200 bps

6

38400 bps

7

57600 bps

8

115200 bps

9...12

Non utilizzato

NOTA: l'impostazione delle TENS del selettore a rotazione a un valore compreso tra 9 e 12 e la parte non numerata genera un errore che verrà rilevato all'accensione successiva.

Esempio di impostazione della velocità di trasmissione

L'illustrazione seguente mostra un esempio quando la velocità di trasmissione della linea seriale è configurata a 19200 bps.

(TENS) Impostare a 5 per configurare la velocità di trasmissione della linea seriale a 19200 bps.

(ONES) Impostare alla posizione not used per autorizzare l'impostazione della velocità di trasmissione.

Impostazione dell'indirizzo della linea seriale

L'indirizzo Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus (da 1 a 127, decimale) viene configurato con i due selettori a rotazione di impostazione della linea seriale.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare un indirizzo al di fuori dell'intervallo specificato (1 ... 127).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per resettare l'accoppiatore bus, disinserire l'alimentazione e immettere un indirizzo corretto prima di riaccendere l'accoppiatore bus.

Impostare l'indirizzo della linea seriale con il selettore a rotazione TENS per rappresentare le centinaia e le decine e il selettore a rotazione ONES per le unità.

Gestire attentamente gli indirizzi tenendo presente che ogni dispositivo della rete richiede un indirizzo univoco. La presenza di più dispositivi con lo stesso indirizzo può causare il funzionamento imprevisto della rete e dell'apparecchiatura collegata.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare il cavo di linea seriale e fornire l'alimentazione al Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus su una linea seriale operativa (altri dispositivi collegati in uno schema di controllo in corso) a meno che non si imposti prima l'indirizzo univoco, appropriato per l'accoppiatore bus.
  • Accertare che vengano assegnati indirizzi Modbus univoci al Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus e che tali indirizzi siano univoci anche rispetto a tutti gli altri dispositivi collegati alla linea seriale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Esempio di impostazione di indirizzo della linea seriale

L'illustrazione seguente mostra un esempio quando l'indirizzo della linea seriale è impostato a 115:

(TENS) Rappresenta le decine numerate da 0 a 120, impostato a 110.

(ONES) Rappresenta i numeri da 0 a 9, impostato a 5.