Descrizione generale degli accoppiatori bus TM3

Introduzione

I Modicon Accoppiatori bus TM3 sono dispositivi progettati per gestire EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus linea seriale o comunicazioni CANopen, in base al codice prodotto, insieme con moduli di espansione I/O TM2/TM3 in un'architettura distribuita.

La configurazione del software è possibile con:

  • Il software EcoStruxure Machine Expert (consultare Modicon TM3 Bus Coupler - Guida di programmazione).

  • Il software EcoStruxure Machine Expert - Basic (consultare Modicon TM3 Bus Coupler (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guida di programmazione).

  • Lo strumento software di configurazione (vedere Modicon TM3 Bus Coupler IO Configurator).

Accoppiatori del bus Modicon TM3

La tabella seguente mostra gli accoppiatori del bus TM3, con porte e tipi di terminali:

Riferimento

Porta

Tipo di comunicazione

Tipo di morsettiera

TM3BCEIP

2 porte Ethernet commutate isolate

EtherNet/IP

Modbus TCP

RJ45

1 porta USB

USB 2.0

USB mini-B

TM3BCSL

2 porte RS-485 isolate (collegamento a margherita)

Linea seriale

Modbus

RJ45

1 porta USB

USB 2.0

USB mini-B

TM3BCCO

2 porte CANopen isolate (collegamento a margherita)

CANopen

RJ45

1 porta USB

USB 2.0

USB mini-B