Questa sezione descrive la configurazione del Accoppiatore bus TM3 Ethernet come adattatore EtherNet/IP.
Per maggiori informazioni su EtherNet/IP, vedere il sito Web www.odva.org.
Per configurare il Accoppiatore bus TM3 Ethernet come adattatore EtherNet/IP, aggiungere l'accoppiatore bus nel progetto e selezionare .
Per configurare i parametri EtherNet/IP, fare doppio clic sul nodo dell'accoppiatore bus nella .
Nella scheda
è possibile configurare i seguenti parametri:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
|
|
|
L'indirizzo IP viene ottenuto tramite DHCP. |
Nome dispositivo utilizzato per recuperare l'indirizzo IP tramite DHCP, max. 15 caratteri. |
|
|
Indirizzo MAC dell'accoppiatore bus. |
|
Indirizzo IP dell'accoppiatore bus. |
|
|
|
Tipo di accoppiatore bus. |
|
Codice fornitore dell'accoppiatore bus. |
|
Codice prodotto dell'accoppiatore bus. |
|
Versione maggiore del firmware. |
|
Versione minore del firmware. |
|
|
|
Protocollo utilizzato. Questo campo non può essere modificato. |
Le firme di
sono utilizzate per identificare l'accoppiatore bus.La
è una serie di informazioni contenute nel firmware dell'accoppiatore bus (Codice fornitore, Codice prodotto, …).Quando lo scanner del controller si avvia, confronta ogni valore di codifica elettronica selezionato con le informazioni corrispondenti nel Accoppiatore bus TM3 Ethernet.
Se i valori del Accoppiatore bus TM3 Ethernet non corrispondono ai valori dell'applicazione, il controller non comunica più con il Accoppiatore bus TM3 Ethernet.
Per accedere a un dispositivo di destinazione, un'origine apre una connessione che può includere diverse sessioni che inviano richieste.
Una connessione esplicita utilizza una sessione (una sessione è una connessione TCP o UDP).
Una connessione I/O utilizza una sessione.
La tabella seguente mostra le limitazioni delle connessioni EtherNet/IP:
Caratteristica |
Massimo |
---|---|
Connessioni esplicite |
16 (Classe 3) |
Connessioni I/O |
1 (Classe 1) Proprietario esclusivo |
Sessioni |
16 |
Quando i dati scambiati vengono configurati, è possibile mappare le variabili che il programma deve utilizzare.
Le variabili definite sono elencate nella scheda
.Per maggiori informazioni su questa scheda, vedere la finestra di dialogo Mapping I/O.