Descrizione generale

Introduzione

La gamma di moduli di I/O digitali TM3 include:

  • Moduli di ingresso

  • Moduli di uscita

  • Moduli misti digitali di ingresso/uscita

Tutti i moduli di espansione di I/O digitali TM3 sono dotati di (a seconda del codice prodotto):

  • Morsettiere rimovibili a vite

  • Morsettiere rimovibili a molla

  • Connettori HE10 (MIL 20)

Per i moduli con connettori HE10 (MIL 20), è deipsonibile un gruppo di prodotti noti come Telefast 2 per consentire il collegamento rapido di questi moduli ai sensori e agli attuatori.

Moduli di ingresso digitale TM3

La seguente tabella mostra i moduli di espansione di ingresso digitale TM3 con il tipo di canale corrispondente, corrente/tensione nominale e tipo di morsettiera:

Codice di riferimento

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsetto / passo

TM3DI8A

8

Ingressi standard

120 Vca

7,5 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3DI8

8

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3DI8G

8

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3DI16

16

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm

TM3DI16G

16

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3DI16K

16

Ingressi standard

24 Vcc

5 mA

Connettore HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Ingressi standard

24 Vcc

5 mA

Connettore HE10 (MIL 20)

Moduli di uscita digitale TM3

La seguente tabella mostra i i moduli di uscita di espansione digitali TM3 , con il tipo di canale corrispondente, la tensione/corrente nominale e tipo di morsettiera:

Codice di riferimento

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsetto / passo

TM3DQ8R

8

Uscite relè

24 Vdc / 240 Vac

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Uscite relè

24 Vdc / 240 Vac

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ8T

8

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ8U

8

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

TM3DQ16R

16

Uscite relè

24 Vdc / 240 Vac

8 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Uscite relè

24 Vdc / 240 Vac

8 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16T

16

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

8 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

8 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16U

16

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

8 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

8 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita

Connettore HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita

Connettore HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Uscite transistor standard (source)

24 Vcc

2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita

Connettori HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Uscite transistor standard (sink)

24 Vcc

2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita

Connettori HE10 (MIL 20)

Moduli misti digitali di ingresso/uscita TM3

La tabella seguente mostra i moduli di espansione di I/O misti TM3, con il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominale e tipo di morsetto:

Riferimento

Canali

Tipo di canale

Tensione

Corrente

Tipo di morsetto / passo

TM3DM8R

4

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm

4

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

TM3DM8RG

4

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm

4

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

TM3DM16R (1)

8

Ingressi standard

24 Vcc

5 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

8

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

4 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

TM3DM24R

16

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiere a vite rimovibili / 3,81 mm

8

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

TM3DM24RG

16

Ingressi standard

24 Vcc

7 mA

Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm

8

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

TM3DM32R (1)

16

Ingressi standard

24 Vcc

5 mA

Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm

16

Uscite relè

24 Vcc/240Vca

4 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita

(1) Questo modulo di espansione è disponibile solo in paesi selezionati.