Questi moduli di espansione hanno due connettori HE10 (MIL 20) integrati per il collegamento delle uscite e dell'alimentazione.
Le sottobasi Telefast non sono compatibili con questo modulo.
La seguente figura illustra le connessioni tra le uscite, gli attuatori e le linee comuni:
* Fusibile tipo T
** Fusibile di tipo F
(1) I morsetti V0+ sono collegati internamente.
I morsetti V0- sono collegati internamente.
I morsetti V1+ sono collegati internamente.
I morsetti V1- sono collegati internamente.
I morsetti V0+ e V1+ non sono collegati internamente.
I morsetti V0- e V1- non sono collegati internamente.
Per maggiori informazioni sull'alimentazione 24 Vdc, vedere la sezione Caratteristiche dell'alimentazione DC.