La funzione Cattura memorizza il valore del contatore quando viene rilevato un segnale di ingresso esterno.
La funzione di cattura è disponibile nel tipo
con le seguenti modalità:Per utilizzare questa funzione:
configurare l'ingresso di cattura opzionale
usare il parametro CapturedValue
del blocco funzione HSCMain_TM3 per recuperare il valore catturato nell'applicazione.
Questo grafico mostra come funziona la cattura nella modalità
:
Fase |
Azione |
---|---|
1 |
Quando |
2 |
Quando |
3 |
Recupero del valore memorizzato con |
4 |
Finché |
5 |
Il fronte di salita dell'ingresso del blocco funzione È consentita una nuova cattura. |