Il modulo di espansione TM3TI4 (morsettiera a vite) / TM3TI4G (morsettiera a molla) è caratterizzato da 4 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 16 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
0 - 10 V
-10 - +10 V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
Termocoppia K
Termocoppia J
Termocoppia R
Termocoppia S
Termocoppia B
Termocoppia E
Termocoppia T
Termocoppia N
Termocoppia C
PT100
PT1000
NI100
NI1000
Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TI4 / TM3TI4G.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
| AVVISO | |
|---|---|
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
|
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Scegliere la modalità del canale |
|
|
|
* |
|
Il campo di valori per un canale. * Solo per le termocoppie B e C. |
|
|
|
|
-32768 - 32767 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
Vedere la tabella di seguito |
|||
|
|
|
-32768 - 32767 |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
Vedere la tabella di seguito |
|||
|
|
0...1000 |
0 |
Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms. |
|
|
|
|
|
Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale. Se un filtro di ingresso è attivo, il campionamento è impostato internamente a 10 ms. |
|
|
|
|
|
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.
Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato |
|
|
Tipo |
Personalizzato |
Celsius (0,1°C) |
Fahrenheit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Unità |
|
|
Termocoppia K |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0,1 °F |
|
Termocoppia J |
-32768 |
32767 |
-2000 |
10000 |
-3280 |
18320 |
0,1 °F |
|
Termocoppia R |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
|
Termocoppia S |
-32768 |
32767 |
0 |
17600 |
320 |
32000 |
0,1 °F |
|
Termocoppia B |
-32768 |
32767 |
0 |
18200 |
160 |
16540 |
0,2 °F |
|
Termocoppia E |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8000 |
-3280 |
14720 |
0,1 °F |
|
Termocoppia T |
-32768 |
32767 |
-2000 |
4000 |
-3280 |
7520 |
0,1 °F |
|
Termocoppia N |
-32768 |
32767 |
-2000 |
13000 |
-3280 |
23720 |
0,1 °F |
|
Termocoppia C |
-32768 |
32767 |
0 |
23150 |
160 |
20995 |
0.2 °F |
|
PT100 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
8500 |
-3280 |
15620 |
0,1 °F |
|
PT1000 |
-32768 |
32767 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
0,1 °F |
|
NI100 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
|
NI1000 |
-32768 |
32767 |
-600 |
1800 |
-760 |
3560 |
0,1 °F |
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda . In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la scheda :
|
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Ingressi |
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
|
IW1 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
|
IW2 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
|
|
IW3 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
|
|
Diagnostica |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.