Il modulo di espansione TM3TI8T (morsettiera a vite) / TM3TI8TG (morsettiera a molla) è caratterizzato da 8 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 16 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
Termocoppia K
Termocoppia J
Termocoppia R
Termocoppia S
Termocoppia B
Termocoppia E
Termocoppia T
Termocoppia N
Termocoppia C
Termistore NTC
Termistore PTC
Ohmmetro
Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TI8T / TM3TI8TG.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO | |
---|---|
Per ogni ingresso, è possibile definire i seguenti parametri:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
|
- |
|
Scegliere il tipo di parametro e l'ambito del canale. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Vedere la tabella che segue |
Specifica il limite di misura inferiore. |
||
|
Vedere la tabella che segue |
Specifica il limite di misura superiore. |
||
(utilizzato solo con la |
1...65535 |
330 |
Resistenza di riferimento in Ohm alla temperatura Tref. |
|
(utilizzato solo con la sonda NTC) |
1 - 1000 |
25 |
Valore della temperatura di riferimento in gradi Celsius. |
|
(utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...32767 |
3569 |
Sensibilità della sonda NTC in Kelvin. |
|
|
0...1000 |
0 |
Specifica la costante del tempo di filtro di primo ordine (0...10 s) in incrementi di 10 ms. |
|
|
|
|
Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale. |
|
|
|
|
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.
Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato |
|
(utilizzato solo con la |
100...10000 |
3100 |
Soglia di attivazione |
|
(utilizzato solo con la sonda PTC) |
100...10000 |
1500 |
Soglia di riattivazione |
La seguente tabella indica i possibili valori per il tipo di termocoppia selezionato:
Tipo |
Personalizzato |
Intervallo in Celsius |
Intervallo in Fahrenheit |
---|---|---|---|
Termocoppia K |
-32768 - 32767 |
-2000...13000 (0,1°C) |
-3280...23720 (0.1°F) |
Termocoppia J |
-2000...10000 (0,1°C) |
-3280...18320 (0.1°F) |
|
R termocoppia |
0...17600 (0,1°C) |
320...32000 (0.1°F) |
|
S termocoppia |
0...17600 (0,1°C) |
320...32000 (0.1°F) |
|
Termocoppia S |
0...18200 (0,1°C) |
160...16540 (0.2°F) |
|
Termocoppia B |
-2000...8000 (0,1°C) |
-3280...14720 (0.1°F) |
|
T termocoppia |
-2000...4000 (0,1°C) |
-3280...7520 (0.1°F) |
|
N termocoppia |
-2000...13000 (0,1°C) |
-3280...23720 (0.1°F) |
|
Termocoppia C |
0...23150 (0,1°C) |
160...20995 (0.2°F) |
|
Termistore NTC |
-900...1500 (0,1°C) |
-1300...3020 (0.1°F) |
|
Termistore PTC |
– |
– |
La temperatura (Tm) varia in relazione alla resistenza (r) in base all'equazione seguente:
Dove:
Tm = temperatura misurata dalla sonda in gradi Kelvin
r = valore fisico della resistenza misurato in Ohm
R = resistenza di riferimento misurata in Ohm alla temperatura T
T = temperatura di riferimento in gradi Kelvin
B = sensibilità della sonda NTC in gradi Kelvin
R,T e B devono essere superiori o uguali a 1.
La seguente tabella descrive il valore letto secondo la resistenza:
Valore di resistenza |
Valore di lettura |
---|---|
Sotto la soglia minima |
1 |
Tra le soglie |
2 |
Sopra la soglia massima |
4 |
La seguente figura rappresenta il funzionamento delle soglie:
La seguente figura rappresenta un esempio di curva di isteresi:
La seguente tabella descrive i valori minimo e massimo:
Parametro |
Valore |
---|---|
Minimo |
100 Ω |
Massimo |
32 kΩ |
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la scheda
:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|---|
Ingressi |
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
IW1 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
IW2 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
|
IW3 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
|
IW4 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 4 |
|
IW5 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 5 |
|
IW6 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 6 |
|
IW7 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 7 |
|
diagnostica |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
IBStatusIW7 |
BYTE |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.