TM3TM3 / TM3TM3G

Introduzione

Il modulo di espansione TM3TM3 (morsettiera a vite) / TM3TM3G (morsettiera a molla) è caratterizzato da 2 canali di ingresso analogico con risoluzione a 16 bit e 1 uscita analogica con una risoluzione a 12 bit.

I tipi d'ingresso dei canali sono:

  • 0 - 10 V

  • -10 - +10 V

  • 0 - 20 mA

  • 4 - 20 mA

  • Termocoppia K

  • Termocoppia J

  • Termocoppia R

  • Termocoppia S

  • Termocoppia B

  • Termocoppia E

  • Termocoppia T

  • Termocoppia N

  • Termocoppia C

  • PT100

  • PT1000

  • NI100

  • NI1000

Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.

I tipi d'uscita dei canali sono:

  • 0 - 10 V

  • -10 - +10 V

  • 0 - 20 mA

  • 4 - 20 mA

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TM3 / TM3TM3G.

NOTA:

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Configurazione del modulo

Per ciascuno ingresso è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non usato

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Termocoppia K

Termocoppia J

Termocoppia R

Termocoppia S

Termocoppia B

Termocoppia E

Termocoppia T

Termocoppia N

Termocoppia C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Non usato

Scegliere la modalità del canale

Ambito

Personalizzato

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit (0,1°F)

Fahrenheit (0.2°F)*

Personalizzata

Il campo di valori per un canale.

* Solo per le termocoppie B e C.

Min.

0 - 10 V

-32768 - 32767

0

Specifica il limite di misura inferiore.

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

Temperatura

Vedere la tabella di seguito

Max.

0 - 10 V

-32768 - 32767

10000

Specifica il limite di misura superiore.

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Temperatura

Vedere la tabella di seguito

Filtro d'ingresso

0...1000

0

Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms.

Campionamento

10ms/Canale

100ms/Canale

100ms/Canale

Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale.

Se un filtro di ingresso è attivo, il campionamento è impostato internamente a 10 ms.

Stato attivato

No

Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.

Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIWx non contengono informazioni rilevanti.

Tipo

Personalizzato

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Unità

Termocoppia K

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0,1 °F

Termocoppia J

-32768

32767

-2000

10000

-3280

18320

0,1 °F

Termocoppia R

-32768

32767

0

17600

320

32000

0,1 °F

Termocoppia S

-32768

32767

0

17600

320

32000

0,1 °F

Termocoppia B

-32768

32767

0

18200

160

16540

0,2 °F

Termocoppia E

-32768

32767

-2000

8000

-3280

14720

0,1 °F

Termocoppia T

-32768

32767

-2000

4000

-3280

7520

0,1 °F

Termocoppia N

-32768

32767

-2000

13000

-3280

23720

0,1 °F

Termocoppia C

-32768

32767

0

23150

160

20995

0.2 °F

PT100

-32768

32767

-2000

8500

-3280

15620

0,1 °F

PT1000

-32768

32767

-2000

6000

-3280

11120

0,1 °F

NI100

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0,1 °F

NI1000

-32768

32767

-600

1800

-760

3560

0,1 °F

Per l'uscita, è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non usato

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Non usato

Scegliere la modalità del canale

Min.

0 - 10 V

-32768...327671

0

Specifica il limite di misura inferiore.

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

Max.

0 - 10 V

-32768...327671

10000

Specifica il limite di misura superiore.

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Stato attivato

No

Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.

Se lo stato è disabilitato (valore = No), il byte di stato IBStatusQW0 non contiene informazioni rilevanti.

1 I dati a 12 bit (da 0 a 4095) elaborati nel modulo di I/O analogico possono essere convertiti linearmente in un valore compreso tra -32768 e 32767.

Scheda Mapping I/O

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Val. predefinito

Descrizione

Ingressi

IW0

INT

-

Valore corrente dell'ingresso 0

IW1

INT

-

Valore corrente dell'ingresso 1

Uscite

QW0

INT

-32768 - 32767

Parola di comando dell'uscita 0

Diagnostica

IBStatusIW0

BYTE

-

Stato dell'ingresso 0

IBStatusIW1

BYTE

-

Stato dell'ingresso 1

IBStatusQW0

BYTE

-

Stato dell'uscita 0

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.