Le variabili sono definite e denominate nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la scheda
:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Diagnostica |
IW0 |
WORD |
- |
|
|
Bit 0 |
OutputOn |
BOOL |
Uscita di sicurezza On |
|
Bit 1 |
Supply |
BOOL |
Alimentazione disponibile (A1/A2) |
|
Bit 2 |
SupplyFail |
BOOL |
Alimentazione fuori tolleranza Campo accettabile: Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Bit 3 |
CH1 |
BOOL |
Canale 1 attivo |
|
Bit 4 |
CH2 |
BOOL |
Canale 2 attivo |
|
Bit 5 |
Start |
BOOL |
Avvio attivo |
|
Bit 6 |
K1 |
BOOL |
Relè K1 attivato |
|
Bit 7 |
K2 |
BOOL |
Relè K2 attivato |
|
Bit 8 |
S1 |
BOOL |
S1 attivo |
|
Bit 9 |
S2 |
BOOL |
S2 attivo |
|
Bit 10 |
S3 |
BOOL |
S3 attivo |
|
Bit 11 |
S4 |
BOOL |
S4 attivo |
|
Bit 12 |
WaitingForStart |
BOOL |
In attesa di condizione di avvio |
|
Bit 13 |
SyncFailure |
BOOL |
|
Uscite |
QB0 |
BYTE |
- |
|
|
Bit 0 |
Enable |
BOOL |
TRUE abilita l'attivazione delle uscite di sicurezza. |
|
Bit 1 |
ResetModule |
BOOL |
TRUE azzera il modulo: sorgente di corrente spenta, uscite disattivate e azzeramento degli interblocchi. |
|
Bit 2 |
KeepAlive |
BOOL |
Bus TM3 |
|
Bit 3 |
SyncOn |
BOOL |
TRUE abilita il monitoraggio del tempo di sincronizzazione degli ingressi S2 e S3. |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione degli I/O.