TM3SAC5R / TM3SAC5RG Schema di cablaggio

Introduzione

Questi moduli safety dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento degli ingressi e delle uscite.

Regole di cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

L'alimentazione a 24 Vdc deve essere di tipo ultra basso di protezione PELV (Protective Extra Low Voltage) o di sicurezza SELV (Safety Extra Low Voltage) e soddisfare i requisiti IEC/EN 60204-1. Questi alimentatori sono isolati tra i circuiti elettrici di ingresso e di uscita dell'alimentazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

oNon collegare l'apparecchiatura direttamente alla tensione di linea.

oUsare solo alimentatori isolanti PELV o SELV per alimentare l'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

PERDITA DI CONTROLLO

Collegare un fusibile appropriato alla linea di alimentazione in ingresso principale e alle uscite come descritto nella documentazione correlata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio dell'arresto di emergenza

Sia le condizioni di sicurezza sia quelle di avvio devono essere valide prima di consentire l'attivazione delle uscite.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare l'avvio monitorato né quello non monitorato come funzione di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Questa figura mostra un esempio di cablaggio dell'arresto di emergenza sul modulo TM3SAC5R• :

G-SE-0032732.2.gif-high.gif

 

 

S1: Interruttore di arresto di emergenza

S2: Interruttore di avvio

(1): Uscite Safety

(2): Per l'avvio automatico, collegare direttamente i morsetti [Y1] e [Y2]. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alla programmazione dei moduli di espansione TM3 della piattaforma software utilizzata.

(3): Fusibili. Per i valori dei fusibili, vedere le caratteristiche elettriche.

(4): Comunicazione del Bus TM3 non relativa alla sicurezza con il controller logico

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare i dati trasferiti tramite il Bus TM3 per attività funzionali di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.