Presentazione del TM3SAK6R / TM3SAK6RG

Panoramica

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dei moduli TM3SAK6R (a vite) e TM3SAK6RG (a molla):

o2 canali

o24 Vdc

oMorsettiera a vite o a molla rimovibile

Caratteristiche principali

Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo TM3SAK6R•:

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di ingresso safety

2

Modalità di avvio

Avvio monitorato/non monitorato

Tensione di alimentazione

24 Vdc -15...+20 %

Numero di uscite

3 uscite relè parallele, arresto categoria 0

Tensione di uscita nominale

24 Vdc / 230 Vac

6 A max. per percorso di uscita

Tipo di collegamento

TM3SAK6R

Morsettiera a vite rimovibile

TM3SAK6RG

Morsettiera a molla rimovibile

Peso

190 g (6.70 oz)

Applicazioni associate

Questa tabella definisce il tipo e un esempio di applicazioni che possono essere associate al modulo TM3SAK6R•:

Tipo di applicazione

Esempio di applicazione

applicazione a 1 canale

oMonitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza a 1 canale

oMonitoraggio dei finecorsa a 1 canale sui sistemi di sorveglianza di protezione

Applicazione a 2 canali senza rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza a 2 canali senza rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei finecorsa a 2 canali sui sistemi di sorveglianza di protezione senza rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei dispositivi di commutazione dei segnali di uscita delle barriere fotoelettriche di sicurezza (tipo 4 secondo IEC/EN 61496-1) con transistor 2 * PNP

oMonitoraggio delle uscite dei sensori transistor 2 * PNP (switch di prossimità)

Applicazione a 2 canali con rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza a 2 canali con rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei finecorsa a 2 canali sui sistemi di sorveglianza di protezione con rilevamento dei cortocircuiti

oMonitoraggio dei dispositivi di commutazione dei segnali di uscita delle barriere fotoelettriche di sicurezza (tipo 4 secondo IEC/EN 61496-1) con transistor 1 PNP + 1 NPN

oMonitoraggio delle uscite dei sensori transistor 1 PNP + 1 NPN (switch di prossimità)

Applicazione per tappetini di sicurezza (origine corrente)

oMonitoraggio cortocircuiti generati da tappetini di sicurezza o bande/guide sensibili alla pressione.

Monitoraggio del tempo di sincronizzazione

Il tempo di sincronizzazione tra l'attivazione degli ingressi S21-S22 e S31-S32 può essere monitorato nello spazio di 2 o 4 secondi.

Per maggiori informazioni, vedere la documentazione TM3 Moduli di espansione - Guida alla programmazione per la piattaforma software di cui si dispone.

LED di stato

Questa figura mostra i LED di stato del modulo:

G-SE-0032742.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella fornisce la descrizione dei LED di stato del modulo TM3SAK6R•:

LED

Colore

Stato

Descrizione

Bus

Verde

Lampeggiante

Il modulo riceve l'alimentazione a 5 Vdc dal Bus TM3 e il Bus TM3 è attivo.

OK

Verde

Acceso

Un'alimentazione di +24 Vdc forniti al modulo rientra nella tolleranza di tensione.

Lampeggiante

Time-out del Bus TM3: il funzionamento di sicurezza funzionale viene mantenuto.

Err

Rosso

Acceso

Un'alimentazione di +24 Vdc forniti al modulo è fuori dalla tolleranza di tensione.

Lampeggiante

Time-out del Bus TM3: l'uscita di sicurezza è disattivata (off).

Ch1

Verde

Acceso

A seconda dell'applicazione. Vedere la tabella successiva.

Lampeggiante

Il monitoraggio del tempo di sincronizzazione ha rilevato un errore: ingresso S21-S22 chiuso troppo tardi dopo l'ingresso S31-S32.

Ch2

Verde

Acceso

A seconda dell'applicazione. Vedere la tabella successiva.

Lampeggiante

Il monitoraggio del tempo di sincronizzazione ha rilevato un errore: ingresso S31-S32 chiuso troppo tardi dopo l'ingresso S21-S22. Vedere la nota che segue.

Start

Verde

Acceso

Condizione di avvio valida: ingressi S11-S12, S21-S22, S31-S32 e S41-S42 (EDM 2) chiusi/alimentati e S34 o S39 collegato a S33. Vedere la nota che segue.

K1

Verde

Acceso

Relè K1 alimentato (chiuso)

Lampeggiante

In attesa della condizione di avvio

K2

Verde

Acceso

Relè K2 alimentato (chiuso)

Lampeggiante

In attesa della condizione di avvio

La seguente tabella fornisce informazioni sullo stato di Ch1 e Ch2:

Caso d'uso

Canale

Condizione

Applicazione a 1 canale (cat. 1)

Ch1

Ingresso S11-S12 chiuso e ingresso S31-S32 chiuso con un ponticello.

Ch2

Ingresso S21-S22 chiuso con un ponticello.

Applicazione a 2 canali (cat. 3 - senza monitoraggio dei cortocircuiti)

Ch1

Ingresso S11-S12 e ingresso S31-S32 chiusi.

Ch2

Ingresso S21-S22 chiuso con un ponticello.

Applicazione a 2 canali (cat. 4)

Ch1

Ingresso S11-S12 chiuso e ingresso S31-S32 chiuso con un ponticello.

Ch2

Ingresso S21-S22 chiuso.

Applicazione a 2 canali (cat. 3 - se il sensore può rilevare i cortocircuiti, allora cat. 4)

Stato solido: PNP + PNP

Ch1

Ingresso S12 e ingresso S32 alimentati dalla connessione 24 V PNP.

Ch2

Ingresso S21-S22 chiuso con un ponticello.

Applicazione a 2 canali (cat. 4)

Stato solido: PNP + NPN

Ch1

Ingresso S11-S12 chiuso con un ponticello e ingresso S32 alimentato con collegamento a 24 V PNP.

Ch2

Ingresso S22 collegato a 0 V NPN esterno.

Applicazione pedana/tappetino di sicurezza

Ch1

Ingresso S11-S12 chiuso da ponticello, con pedana/tappetino di sicurezza collegati all'ingresso S31-S32.

Ch2

Pedana/tappetino di sicurezza collegati all'ingresso S21-S22.

NOTA: In attesa della condizione Start, Ch2 non indica se S41-S42 (EDM 2) è aperto (mediante feedback del dispositivo esterno (contatto NC)).