Presentazione del TM3XTRA1

Panoramica

Modulo trasmettitore:

oUn connettore RJ45 per il segnale di comunicazione

o Vite per la messa a terra funzionale

Descrizione

Le seguenti figure mostrano le parti del modulo di espansione trasmettitore TM3:

G-SE-0023386.2.gif-high.gif

 

 

Etichetta

Elementi

Vedere

1

LED per la visualizzazione dello stato di attività e dell'alimentazione.

2

Porta del bus TM3

3

Vite per la messa a terra funzionale

Requisiti di cablaggio

4

Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) 35 mm (1.38 in.)

Guida DIN

5

Connettore di espansione per il bus di I/O (solo lato sinistro).

6

Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente

NOTA: Il trasmettitore deve essere l'ultimo modulo nella configurazione di espansione degli I/O.

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

G-SE-0023621.1.gif-high.gif

 

 

Questa tabella descrive i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

Power (PWR)

Verde

Acceso

L'alimentatore dal bus TM3 è disponibile.

Spento

L'alimentatore dal bus TM3 non è disponibile.

Collegato (LNK)

Verde

Acceso

È stato rilevato il segnale data/link dal modulo ricevitore.

Spento

Non è stato rilevato alcun il segnale data/link dal modulo ricevitore.