Questa sezione descrive la procedura di assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o altri moduli.
| PERICOLO | |
|---|---|
Dopo aver collegato nuovi moduli al controller, aggiornare e scaricare nuovamente il programma dell'applicazione prima di rimettere in servizio il sistema. Se non si revisiona il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare normalmente.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
La seguente procedura spiega come assemblare un controller con un modulo.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Disinserire l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi controller I/O dalla guida DIN. |
|
2 |
Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno. |
|
3 |
Verificare che il dispositivo di chiusura sul nuovo modulo sia in posizione sollevata. |
|
4 |
Allineare il connettore del bus interno sul lato destro del modulo con il connettore del bus interno sul lato sinistro del controller o del modulo di espansione. |
|
5 |
Spingere il nuovo modulo verso il controller o modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta. |
|
6 |
Premere verso il basso il meccanismo di chiusura presente sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo sul controller o sul modulo di espansione installato precedentemente. |