Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione TM4:
Codice di riferimento del modulo |
Tipo |
Tipo di morsettiera |
---|---|---|
Comunicazione Ethernet |
4 connettori RJ45 1 vite per collegamento di terra funzionale |
|
Comunicazione dello slave PROFIBUS DP |
1 connettore femmina a 9 pin SUB-D 1 vite per collegamento di terra funzionale |
|
NOTA: Il modulo TM4ES4 contiene due applicazioni: espansione o standalone. Per ulteriori informazioni, vedere Compatibilità TM4.
|
Riferimento |
Descrizione |
Utilizzo |
Quantità |
---|---|---|---|
NSYTRAAB35 |
Staffe di chiusura |
Blocca il logic controller e i moduli di espansione su una guida DIN. |
1 |
TM2XMTGB |
Barra di messa a terra |
Collega la schermatura del cavo e il modulo alla messa a terra funzionale |
1 |
TM200RSRCEMC |
Fascetta serracavo di schermatura |
Permette il fissaggio e il collegamento della terra alla schermatura del cavo. |
Confezione da 25 |
Usare uno dei cavi per collegare un modulo TM4ES4 nel sistema:
Riferimento |
Descrizione |
Utilizzo |
Certificato |
---|---|---|---|
490NTW000•• |
Cavo Ethernet standard Cavo a coppia incrociata schermato 2 connettori RJ45 |
Collegamento a DTE |
EC |
490NTW000••U |
UL |
||
TCSECE3M3M•S4 |
Cavo Ethernet rinforzato Cavo a coppia incrociata schermato 2 connettori RJ45 |
EC |
|
TCSECU3M3M•S4 |
UL |