Caratteristiche del TM4ES4

Introduzione

In questa sezione sono descritte le caratteristiche del modulo TM4ES4.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

La seguente figura mostra le dimensioni del modulo TM4ES4:

Caratteristiche generali

La seguente tabella descrive le caratteristiche generali del modulo TM4ES4:

Caratteristiche

Valore

Consumo

360 mA

Potenza assorbita

2,5 W

Peso

125 g (4.41 oz)

Caratteristiche

La seguente tabella descrive le caratteristiche del modulo TM4ES4:

Caratteristica

Descrizione

Standard

Ethernet

Tipo di connettore

RJ45

Velocità di trasmissione

Supporto dello standard Ethernet "10BaseT" e "100BaseTX" con negoziazione automatica

Crossover automatico

MDI / MDIX

NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).