Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SAI2PH.
Vedere anche Specifiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del TM5SAI2PH modulo elettronico:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegata al segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
Intervallo alimentazione |
20,4...28,8 Vdc |
Assorbimento corrente segmento I/O 24 Vcc |
46 mA |
Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5 |
2 mA |
Potenza dissipata |
1,11 W max |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
7078 dec. |
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SAI2PH:
Caratteristiche degli ingressi |
||
---|---|---|
Tipo di sensore di ingresso |
PT100/PT1000 |
|
Intervallo di temperatura di ingresso |
PT100: da -200 a 850°C (da -328 a 1562°F) PT1000: da -200 a 850°C (da -328 a 1562°F) |
|
Intervallo di misura della resistenza |
Prima modalità: da 0,1 a 4500 Ω seconda modalità: da 0,05 a 2250 Ω |
|
Corrente di misurazione |
250 µA ± 1,25% |
|
Durata campionamento |
||
Tipo di cablaggio |
Collegamento a 2 o 3 fili configurato dal software per tutti gli ingressi |
|
Modalità conversione |
Tipo sigma-delta |
|
Filtro d'ingresso |
Primo ordine passa basso / frequenza di taglio 500 Hz |
|
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25°C (77°F) |
0,037% della misurazione |
|
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
0,004% / °C della misurazione |
|
Tolleranza ingresso - non linearità |
0,0010% dell'intero campo di resistenza |
|
Risoluzione digitale |
16 bit |
|
Valore temperatura risoluzione |
PT1000: 0,1°C (-17,68°C) |
|
PT100: 0,1°C (-17,68°C) |
||
Valore resistenza risoluzione |
Prima modalità: 0,1 Ω Seconda modalità: 0,05 Ω |
|
Rifiuto modalità comune |
CC |
95 dB min. |
50 Hz |
80 dB min. |
|
Resistenza ai rumori - cavo |
Necessario cavo schermato |
|
Scarto per interferenze tra canali |
93 dB min. |
|
Isolamento tra canali |
Non isolati |
|
Isolamento tra canali e bus |
Vedere nota 1. |
|
Segnale di ingresso consentito |
±30 Vcc max. |
|
Protezione ingresso |
Protezione contro cablaggi con tensione di alimentazione di 24 Vcc |
|
Tensione modalità comune consentita tra canali |
2 Vcc max. |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.