TM5SAO4H - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SAO4H:

Caratteristiche principali

Numero di canali di uscita

4

Tipo di segnale

Tensione

Corrente

Intervallo d’uscita

Da -10 a +10 Vcc

Da 0 a 20 mA

Risoluzione

15 bit + segno

15 bit

Informazioni di ordinazione

Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SAO4H

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per il morsetto e la base bus associata a TM5SAO4H:

Numero

Numero modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5ASAO4H

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsetto, 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAO4H.

G-SE-0002834.2.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAO4H:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Modalità reset

Lampeggiante

Modalità preoperativa

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o alimentazione assente

Acceso

Rilevato errore o stato reset

0-3

Giallo

Spento

Valore = 0

Acceso

Valore ≠ 0