Caratteristiche ambientali TM5

Requisiti del cabinet

I componenti TM5 sono progettati come apparecchiature industriali di Classe A e Zone B secondo IEC/CISPR pubblicazione 11. Se utilizzati in ambienti diversi da quelli descritti nello standard o in ambienti che non rispettano le specifiche riportate in questo manuale, potrebbe risultare difficile garantire la compatibilità elettromagnetica a causa di interferenze condotte e/o irradiate.

I componenti di TM5 sono conformi ai requisiti CE per apparecchiature aperte come definito nella normaEN61131-2. Devono essere installati in un cabinet progettato per condizioni ambientali specifiche e in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatto accidentale con tensioni pericolose. Il cabinet deve essere in metallo allo scopo di migliorare l'immunità elettromagnetica del sistema TM5. L'armadio deve, e nel caso di conformità UL, deve, avere un meccanismo di blocco con chiave per limitare gli accesso non autorizzati.

Caratteristiche ambientali

Questa apparecchiatura è conforme agli standard UL e CSA e, nella maggior parte dei moduli, riporta i marchi di entrambe le certificazioni. Tutti i moduli sono inoltre dotati di marchio CE. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.

NOTA: Alcune caratteristiche dei moduli potrebbero essere diverse da quelle presentate nelle seguenti tabelle. Consultare il capitolo relativo al modulo specifico per ulteriori informazioni.

La tabella seguente descrive le caratteristiche ambientali generali:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Standard

IEC61131-2

Standard dell'agenzia

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Temperatura d'esercizio

Installazione orizzontale

0 - 55°C (32 - 131°F)

Installazione verticale

0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Temperatura di conservazione

-25...70 °C (-13...158 °F)

Umidità relativa

5 - 95% (senza condensa)

Grado di inquinamento

IEC60664

2

Grado di protezione

IEC61131-2

IP20

Immunità alla corrosione

Nessuno

Altitudine di funzionamento

0 - 2000 m (da 0 a 6.560 piedi)

Altitudine di stoccaggio

0 - 3000 m (da 0 a 9.842 piedi)

Resistenza alle vibrazioni

Montaggio su guida DIN

3.5 mm (0.138 mm.) ampiezza fissa 5...8.4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) accelerazione fissa da 8,4 a 150 Hz

Resistenza meccanica agli urti

147 m/s2 (15 gn) per una durata di 11 ms

Tipo di collegamento

Morsettiera a molla rimovibile

Cicli del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

50

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

Sensibilità elettromagnetica

La tabella seguente indica le specifiche di sensibilità elettromagnetica del Sistema TM5:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Scarica elettrostatica

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (scarica nell'aria), criteri B

4 kV (scarica di contatto), criteri B

Campi elettromagnetici

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz - 2 GHz), criteri A

10 V/m (80 MHz - 2,7 GHz)(1)

Picchi transitori veloci

IEC/EN 61000-4-4

Linee di alimentazione: 2 kV, criteri B

I/O: 1 kV, criteri B

Cavo schermato: 1 kV, criteri B

Frequenza di ripetizione: 5 e 100 KHz

Circuito a 24 Vcc di immunità da sovratensione

IEC/EN 61000-4-5

1 kV in modalità comune, criteri B

0,5 kV in modalità differenziale, criteri B

Circuito a 230 Vca di immunità da sovratensione

IEC/EN 61000-4-5

2 kV in modalità comune, criteri B

1 kV in modalità differenziale, criteri B

Campo elettromagnetico indotto

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (da 0,15 a 80 MHz), criteri A

Emissioni condotte

EN 55011(CEI/CISPR11)

Da 150 a 500 kHz quasi picco 79 dB (μV)

500 kHz - 30 MHz quasi picco 73 dB (μV)

Emissioni di radiazione

EN 55011(CEI/CISPR11)

30...230 MHz, 10 m@40 dB (µV/m)

230 MHz...1 GHz, 10 m@47 dB (µV/m)

Criteri A   Funzionamento ininterrotto durante il test.

Criteri B   Breve interruzione ammessa durante il test.

(1)   Valido per TM5SE1IC20005 e TM5SE1MISC20005.

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.