Linee guida di installazione

Installazione

Nella tabella seguente vengono forniti riferimenti alla documentazione per i requisiti di spazio e l'installazione di moduli elettronici e accessori:

Requisiti di spazio

Per le posizioni di montaggio e le distanze minime per il montaggio dei moduli elettronici è necessario rispettare le regole definite per i controller. Fare riferimento alla sezione Inclusione del sistema TM5.

Moduli elettroniciinstallazione

Vedere:

o Tabella delle associazioni TM5.

o Espansione del sistema TM5.

Installazione di accessori

Consultare la sezione Installazione di accessori.