Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDO2T.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDO2T:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Campo di alimentazione |
Da 20,4 a 28,8 Vdc |
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
14 mA |
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
26 mA |
Potenza assorbita |
0.57 W max. |
Massa |
25 g (0.9 oz) |
Codice ID per l'aggiornamento del firmware |
7062 dec |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo elettronico TM5SDO2T:
Caratteristiche delle uscite |
||
---|---|---|
Canali di uscita |
2 |
|
Tipo di cablaggio |
1, 2, 3 fili |
|
Corrente di uscita |
0,5 A max. per uscita |
|
Corrente di uscita totale |
1 A max |
|
Tensione di uscita |
24 Vcc |
|
Campo tensione di uscita |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Caduta di tensione |
0.3 Vdc max a 0,5 A corrente nominale |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
5 µA |
|
Tempo di accensione |
300 µs max |
|
Tempo di spegnimento |
300 µs max |
|
Protezione uscite |
Contro cortocircuito e sovraccarico, protezione termica |
|
Corrente di picco su uscita in cortocircuito |
12 A max. |
|
Riarmo automatico dopo cortocircuito o sovraccarico |
Sì, 10 ms min a seconda della temperatura interna |
|
Protezione da polarità inversa |
Sì |
|
Tensione di blocco |
Tipico 50 Vdc |
|
Frequenza di commutazione |
Carico resistivo |
500 Hz max. |
Carico induttivo |
Vedere le caratteristiche dei carichi induttivi di commutazione |
|
Isolamento |
Tra ingresso e bus interno |
Vedere la nota 1 |
Tra i canali |
Non isolato |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Nella tabella seguente viene descritta l'alimentazione attuatore del modulo elettronico TM5SDO2T:
Alimentazione |
|
---|---|
Tensione |
Il segmento di alimentazione fornisce una minore caduta di tensione per protezione interna. |
Calo di tensione per protezione interna a 500 mA |
2 Vcc max |
Corrente alimentazione attuatore (per tutti gli attuatori collegati alimentati) |
500 mA |
Protezione interna |
Sovraccarico e cortocircuiti |
Commutazione carichi induttivi
Le curve seguenti rappresentano le caratteristiche di commutazione dei carichi induttivi per il modulo elettronico TM5SDO2T.
1 Resistenza carico in Ω
2 Induttanza del carico
3 Cicli operativi max / secondo