Caratteristiche TM5SDI16D

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI16D. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI16D:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

61 mA (tutti gli ingressi On)

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc

36 mA

Potenza assorbita

1,65 W max.

Massa

21 g (0.7 oz)

Codice ID

56838 dec

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI16D:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

16

Tipo di cablaggio

1 filo

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Campo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Declassamento

Vedere la sezione Declassamento.

Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc

2.68 mA

Impedenza d'ingresso

8.9 kΩ

Stato OFF

5 Vdc max.

Stato ON

15 Vcc min.

Filtro d'ingresso

Hardware

≤100 µs

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Non isolato

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

Declassamento del TM5SDI16D

La seguente illustrazione mostra il declassamento del fattore di simultaneità della tensione di ingresso a 24 Vdc e 28.8 Vdc nell'installazione verticale:

G-SE-0024689.1.gif-high.gif

 

%   Fattore di simultaneità

°C   Temperatura ambiente

La seguente illustrazione mostra il declassamento del fattore di simultaneità della tensione di ingresso a 24 Vdc e 28.8 Vdc nell'installazione orizzontale:

G-SE-0024696.1.gif-high.gif

 

%   Fattore di simultaneità

°C   Temperatura ambiente