Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDI4A:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Numero di canali di ingresso |
4 |
Tipo di ingresso |
Tipo 1 |
Tensione di ingresso nominale |
Da 100 a 240 Vac |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura seguente mostra il modulo TM5SDI4A:
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associata al TM5SDI4A:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione del |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM12 |
Base bus |
Nero |
2 |
TM5SDI4A |
Modulo elettronico |
Nero |
3 |
TM5ACTB32 |
Morsettiera, a 12 pin |
Nero |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nell'illustrazione seguente vengono mostrati i LED del modulo TM5SDI4A:
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SDI4A:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
Lampeggio doppio |
Alimentazione degli I/O insufficiente |
||
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|
0 - 3 |
Verde |
Spento |
Ingresso corrispondente disattivato |
Acceso |
Ingresso corrispondente attivato |