TM5SE2IC01024 - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SE2IC01024:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

2

Tipo encoder

Incrementale

Frequenza di ingresso

100 kHz

Alimentazione encoder

24 Vdc

Ingresso encoder

24 Vdc asimmetrica

Ingresso aggiuntivo

2

Risoluzione

16/32 bit

Informazioni per l'ordinazione

L'illustrazione seguente mostra lo slice TM5SE2IC01024:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base bus associate a TM5SE2IC01024:

Numero

Numero del modello

Descrizione del

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5SE2IC01024

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsettiera, a 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

L'illustrazione seguente mostra i LED per TM5SE2IC01024:

G-SE-0003064.1.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SE2IC01024:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

On

Errore rilevato o stato di reset

A0, A1

Verde

Acceso

Stato dell'ingresso del contatore A0 o A1

B0, B1

Verde

Acceso

Stato dell'ingresso del contatore B0 o B1

R0, R1

Verde

Acceso

Stato di ingresso dell'impulso di riferimento R0 o R1

0 - 1

Verde

Acceso

Stato degli ingressi digitali corrispondenti