Caratteristiche TM5SDO4TFS

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDO4TFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDO4TFS:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Protezione integrata

Protezione contro inversione di polarità

Indicatori di stato

  • Funzioni I/O per canale

  • stato operativo

  • stato del modulo

Diagnostica

Funzionamento del modulo e condizioni di errore rilevato indicate dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software.

Isolamento elettrico1)

canale - bus

Vedere la nota.

canale - canale

nessun isolamento galvanico

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc

50 mA

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

54,2 mA

Certificazioni e standard

Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard.

Tempo di ciclo interno massimo

800 µs

Tempo di ciclo minimo

200 µs

Tempo minimo di aggiornamento I/O

400 µs

Durata max aggiornamento I/O

1600 µs

Codice ID per aggiornamento del firmware

7614 dec

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Condizioni operative

La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDO4TFS:

Condizioni operative

Orientamento di montaggio

orizzontale o verticale

Temperatura di funzionamento

installazione orizzontale

0...+55 °C (+32...131 °F)

Declassamento - orizzontale

Asse x: Temperatura ambientale [°C]

Asse y: Corrente di uscita [A]

NOTA: Se si installa un TM5SD000 sul lato del modulo, il declassamento di installazione orizzontale viene spostato a destra dei seguenti bonus di declassamento:
  • TM5SD000 a sinistra: +2,5 °C (+4,5 °F)

  • TM5SD000 a destra: +0 °C (+0 °F)

  • TM5SD000 a sinistra e a destra: +5 °C (+9 °F)

installazione verticale

0...+45 °C (+32...113 °F)

Declassamento - verticale

Asse x: Temperatura ambientale [°C]

Asse y: Corrente di uscita [A]

NOTA: L'utilizzo di un TM5SD000 non fornisce un bonus di declassamento nell'installazione verticale.

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Installazione ad altitudini sopra il livello del mare:

da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft)

nessun declassamento per altitudine

> 2000 m (>6561 ft)

riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft)

Tipo di protezione EN 60529

IP20

Condizioni di stoccaggio e trasporto

La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDO4TFS:

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura

-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Caratteristiche delle uscite digitali

La tabella seguente elenca le caratteristiche delle uscite digitali del modulo TM5SDO4TFS:

Uscita digitale

Numero di canali di uscita

4

Tensione nominale

24 Vcc

Corrente di uscita nominale

0,5 A

Corrente totale

2,0 A

Protezione uscita

  • disattivazione del canale in caso di sovracorrente o cortocircuito

  • resistenza ai carichi induttivi

Progettazione

  • FET, commutazione 1x n, commutazione 1x p, tipo A

  • Il livello dell'uscita può essere letto

  • Rilevamento circuito aperto

Tensione di commutazione

24 Vcc (-15% / +20%)

Stato della diagnostica

Monitoraggio uscite con ritardo configurabile

Corrente di dispersione allo spegnimento

<10 µA

Tensione residua

< 120 mV a 0,5 A corrente nominale senza OSSD

Corrente di picco sul cortocircuito

≤ 12 A

Lunghezza impulsi di test

Max 500 µs

Tempo tra due impulsi di test

Minimo 49,5 ms

Riarmo dopo rilevamento di sovraccarico o cortocircuito

Impostare ReleaseOutput0x da 0 a 1. Quindi, dopo un fronte positivo sul canale SafeDigitalOutput0x, l'uscita si satura.

Tensione di interruzione al disinserimento dei carichi induttivi

max 90 Vcc

A causa del circuito di protezione interno, questa tensione di frenatura ha effetto solo a partire da un carico di norma di 250 mA.

Carico capacitivo max

100 nF

Tensione di isolamento tra canale e bus1)

Vedere la nota.

Rilevamento circuito aperto

Mediante misurazione della corrente interna

  • corrente di uscita <10 mA:

    Segnale CurrentOK = FALSE

  • corrente di uscita 10...50 mA:

    Segnala CurrentOK = Indefinito

  • corrente di uscita >50 mA:

    Segnale CurrentOK = TRUE

Tempo di rilevamento errore

1 s

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Caratteristiche relative alla sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDO4TFS:

Criteri

Valore caratteristico in DisattivaOSSD = No

Valore caratteristico in DisattivaOSSD = Sì̀

Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849

PL e

PL d

Categoria in base a EN ISO 13849

CAT 4

CAT 3

Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061

SIL 3

SIL 2

Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 61508

SIL 3

SIL 2

PFH

<1*10-10

PFD

  • <1*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 10 anni

  • <2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

PT

20 anni

DC

>94%

>60%

SFF

>90%

>60%

MTTFd

2500 anni

Durata utile

Max 20 anni