Caratteristiche TM7SDM12DTFS

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM7SDM12DTFS. Vedere inoltre Caratteristiche ambientali.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM7SDM12DTFS:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Protezione integrata

Protezione contro inversione di polarità

Indicatori di stato

  • Funzioni I/O per canale

  • stato operativo

  • stato del modulo

Diagnostica

run modulo ed errore rilevato

indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software.

ingressi

indicato dall'indicatore a LED di stato

uscite

indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software (stato di errore uscite rilevato)

Isolamento elettrico1)

canale - bus

Vedere la nota.

canale - canale

nessun isolamento galvanico

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc

160 mA

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

75 mA

Tipo di collegamento

ingressi/uscite

M12, codice A

alimentazione modulo

M8, 4 pin

Collegamento TM5

M12, codice B

Certificazioni e standard

Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard.

Tempo di ciclo interno massimo

1 ms

Tempo di ciclo minimo

200 µs

Tempo minimo di aggiornamento I/O

500 µs

Tempo minimo di risposta di sicurezza

6 ms

Codice ID per aggiornamento del firmware

42918 dec

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 - TM7 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Condizioni operative

La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM7SDM12DTFS:

Condizioni operative

Orientamento di montaggio

orizzontale o verticale

Temperatura di funzionamento

0...60°C (+32...140°F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Installazione ad altitudini sopra il livello del mare:

0...2000 m (0...6561 ft)

nessun declassamento per altitudine

> 2000 m (>6561 ft)

riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft)

Protezione EN 60529

IP67

Condizioni di stoccaggio e trasporto

La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM7SDM12DTFS:

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura

-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Caratteristiche meccaniche

La tabella seguente elenca le caratteristiche meccaniche del modulo TM7SDM12DTFS:

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (L x H x P)

53 x 155 x 42 mm (2,086 x 6,10 x 1,65 in.)

Massa

350 g (12.32 oz.)

Coppia per i collegamenti

M8

Max 0,4 N m (0.29 lbf ft)

M12

Max 0,6 N m (0.44 lbf ft)

Caratteristiche di alimentazione del modulo

La tabella seguente elenca le caratteristiche di alimentazione del modulo TM7SDM12DTFS:

Caratteristiche di alimentazione del modulo

Protezione integrata

protezione contro inversione di polarità

Tensione nominale

24 Vcc

Campo di tensione

18...30 Vcc

Caratteristiche degli ingressi digitali

La tabella seguente elenca le caratteristiche degli ingressi digitali del modulo TM7SDM12DTFS:

Ingresso digitale

Numero di canali di ingresso

8

Tensione nominale

24 Vcc

Caratteristiche degli ingressi secondo EN 61131-2

Tipo 1

Filtro d'ingresso

hardware

≤ 150 µs

 

software

configurazione tra 0 e 500 ms

Circuito di ingresso

sink

Tensione d'ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Corrente di ingresso a 24 Vcc

max 4,59 mA

Resistenza di entrata

min. 5,23 kΩ

Soglia di commutazione

bassa

<5 Vcc

alta

>15 Vcc

Tensione di isolamento tra canale e bus1)

Vedere la nota.

Tempo di rilevamento errore

200 ms

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 - TM7 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Caratteristiche delle uscite digitali

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita di test digitale (impulso) del modulo TM7SDM12DTFS:

Uscite digitali

Tensione nominale

24 Vcc

Corrente di uscita nominale

2 A

Corrente totale

5 A

Protezione uscita

  • disattivazione dei singoli canali per sovracorrente o cortocircuito

  • protezione integrata delle induttanze di commutazione:
    La funzione protettiva è fornita per un massimo di 30 minuti per un cortocircuito continuo.

Progettazione

  • FET, commutazione 2x n, tipo B

  • il livello dell'uscita può essere letto

Tensione di commutazione

alimentazione moduli meno tensione residua

Frequenza commutazione massima

1000 Hz

Stato della diagnostica

Monitoraggio uscite

Corrente di dispersione allo spegnimento

100 µA

Tensione residua

≤ 700 mVcc

Corrente di picco sul cortocircuito

Max 40 A < 1 ms

Corrente di uscita di picco

2,5 A (corrente effettiva ≤ 2,0 Α)

Lunghezza impulsi di test

Max 1 ms

Riarmo dopo rilevamento di sovraccarico o cortocircuito

Impostare ReleaseOutput0x da 0 a 1. Quindi, dopo un fronte positivo sul canale SafeDigitalOutput0x, l'uscita si satura.

Tensione di interruzione al disinserimento dei carichi induttivi

Max 45 Vcc

Carico capacitivo max

100 nF

Tensione di isolamento tra canale e bus1)

Vedere la nota.

Tempo di rilevamento errore

1 s

Carico minimo

12 mA

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 - TM7 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Caratteristiche dell'uscita di test digitale (Impulso)

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita di test digitale (impulso) del modulo TM7SDM12DTFS:

Uscita di test digitale

Tensione nominale

24 Vcc

Progettazione

Push-Pull

Tensione di commutazione

  • Da 20,4 a 28,8 Vcc

  • equivalente all'alimentazione del modulo meno la tensione residua

Corrente di uscita nominale

50 mA

Corrente totale

400 mA

Protezione uscita

  • disattivazione dei singoli canali in caso di cortocircuito alimentazione

  • limite termico determinato da PTC: La funzione protettiva è fornita per un massimo di 30 minuti per un cortocircuito continuo.

Corrente di cortocircuito

1,4 Aeff

Corrente di picco sul cortocircuito

25 A per 5 ms

Corrente di dispersione allo spegnimento

0,1 mA

Stato della diagnostica

Monitoraggio uscite

Tensione residua

0,3 Vcc

Lunghezza massima del cavo tra uscita e ingresso impulsi

  • massimo 60 m / 196.85 ft (non schermato)

  • massimo 400 m / 1312.34 ft (schermato)

Caratteristiche relative alla sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM7SDM12DTFS:

Criteri

Caratteristiche

Ingresso digitale di sicurezza

Caratteristiche

Uscita digitale di sicurezza

Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849

PL e

Categoria in base a EN ISO 13849

  • CAT 3 quando si utilizzano canali di ingresso singoli

  • CAT 4 quando si utilizzano coppie di canali di ingresso (ad esempio SI1 e SI2) o più

CAT 4

Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061

SIL 3

Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

  • < 1*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 10 anni

  • < 2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

PT

20 anni

DC

>94% (ingresso utilizzato con coppia)

>94% (DisableOSSD=No)

>60% (DisableOSSD=Yes-ATTENTION)

SFF

>90% (ingresso utilizzato con coppia)

>90% (DisableOSSD=No)

>60% (DisableOSSD=Yes-ATTENTION)

MTTFd

2500 anni

Durata utile

Max 20 anni