I TM5/TM7 Moduli I/O di sicurezza sono certificati da TÜV Nord per l'uso in applicazioni fino a SIL 3 in base a IEC 61508 e IEC 62061.
Questa certificazione verifica che i moduli TM5 e TM7 sino conformi ai seguenti standard:
IEC 61508: Sicurezza funzionale di sistemi di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili, parti da 1 a 4, fino a SIL 3
ISO 13849-1: Sicurezza dei macchinari - Componenti di sicurezza dei sistemi di controllo - Parte 1: Principi generali di progettazione, fino a PL e (categoria 4)
IEC 62061: Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza fino a SILcl 3
I moduli di sicurezza consentono di eseguire funzioni di sicurezza. Tuttavia, essi supportano anche i moduli non di sicurezza, consentendo di aggiungere parti non specificamente destinate alla sicurezza in un progetto SIL 3.
Pertanto, i prodotti Schneider Electric devono essere distinti nel modo seguente:
moduli di sicurezza e
moduli non di sicurezza
Rispetto ai moduli di sicurezza, i moduli non di sicurezza non vengono utilizzati per eseguire funzioni destinate alla sicurezza. Essi sono designati come moduli non interferenti da utilizzare con il Safety Logic Controller. Un errore rilevato in uno di questi moduli non contribuisce negativamente all'esecuzione delle funzioni di sicurezza.
I parametri di sicurezza funzionali in base alle norme EN ISO 13849 sono i seguenti:
Livello di prestazioni per
da SDI (ingresso digitale di sicurezza) a SDO (uscita digitale di sicurezza): fino a PL e
da SAI (ingresso analogico di sicurezza) a SAO (uscita analogica di sicurezza): fino a PL e
Categoria: fino a 4.
Sono disponibili i seguenti controller di sicurezza Schneider Electric:
Tipo di modulo |
Codice prodotto del modulo |
---|---|
Safety Logic Controller SLC 100 SERCOS III 20 nodi |
TM5CSLC100FS |
Safety Logic Controller SLC 200 SERCOS III 100 nodi |
TM5CSLC200FS |
Safety Logic Controller SLC 300 SERCOS III 20 nodi |
TM5CSLC300FS |
Safety Logic Controller SLC 400 SERCOS III 100 nodi |
TM5CSLC400FS |
È disponibile la seguente interfaccia bus Schneider Electric:
Tipo di modulo |
Codice prodotto del modulo |
---|---|
Interfaccia bus Sercos III |
TM5NS31 |
Per ulteriori informazioni sulle architetture del prodotto di sicurezza, vedere PacDrive TM5 / TM7 - Sistema di sicurezza flessibile - Guida d'installazione e pianificazione del sistema e M262 - Sicurezza integrata - Guida di integrazione .
PERICOLO | |
---|---|
Per le applicazioni SIL 3, IEC 61508 definisce le seguenti probabilità di guasto su richiesta (PFD) e probabilità di guasto all'ora (PFH) in base alla modalità di funzionamento:
PFD ≥ 10-4 - < 10-3 per modalità di domanda di funzionamento bassa
PFH ≥ 10-8 - < 10-7 per modalità di domanda di funzionamento alta