Nelle sezioni seguenti sono riportati esempi di collegamento tipici che rappresentano solo uno dei possibili metodi di cablaggio.
Lo schema seguente mostra il collegamento di sensori a canale singolo con contatti:
P Uscita di test (impulso)
I Ingresso
I sensori a canale singolo con contatti sono un collegamento semplice. Con questo tipo di collegamento, il modulo corrisponde alla categoria 3 secondo la norma EN ISO 13849. Ciò si applica solo al modulo e non al cablaggio presentato.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
L'uscita di test emette un segnale specifico che permette di rilevare eventuali problemi di cablaggio, come ad esempio un cortocircuito di +24 V, COM o altri canali di segnali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Questo cablaggio fornisce il seguente rilevamento degli errori quando PulseMode
=internal
:
Errore potenziale |
Rilevamento degli errori |
|
---|---|---|
Aperto |
Chiuso |
|
Errore di terra su uscita di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito uscita di test (impulso) con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Errore di terra su ingresso segnale |
Non rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito ingresso segnale con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra ingresso segnale e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e ingresso segnale |
Non rilevato |
Non rilevato |
Filo spezzato |
Non rilevato |
Non rilevato |
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
PulseMode
=internal
, gli impulsi di test hanno una fase bassa di circa 300 µs. Tale fase bassa è ideata in modo che non possa verificarsi nel sistema alcuna ulteriore riduzione nel tempo di risposta. Tuttavia, possono sorgere problemi con la forma di clock dell'impostazione predefinita quando si utilizzano lunghezze di linea che superano la lunghezza massima del cavo (consultare Caratteristiche generali). In questi casi è possibile utilizzare la forma di clock esterna anche per contatti elettromeccanici normali. Tenere presente comunque che l'efficacia del rilevamento errori risulta compromessa e che il tempo di risposta totale sarà maggiore.
Lo schema seguente mostra i sensori a due canali con contatti:
P Uscita di test (impulso)
I Ingresso
I sensori a due canali con contatti possono essere collegati direttamente a un modulo di ingresso digitale di sicurezza.
La valutazione su due canali viene gestita direttamente dal modulo.
Con questo tipo di collegamento, il modulo corrisponde alla categoria 4 secondo la norma EN ISO 13849. Ciò si applica solo al modulo e non al cablaggio presentato.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
L'uscita di test emette un segnale specifico che permette di rilevare eventuali problemi di cablaggio, come ad esempio un cortocircuito di +24 V, COM o altri canali di segnali.
Sui tipi di moduli che non possiedono questi indicatori a LED, gli errori rilevati dal monitoraggio su due canali sono indicati dall'indicatore a LED del rispettivo canale che lampeggia con luce rossa.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Questo cablaggio fornisce il seguente rilevamento errori quando PulseMode
=internal
in combinazione con la valutazione su due canali nel modulo o nel software Machine Expert - Safety:
Errore potenziale |
Rilevamento degli errori |
|
---|---|---|
Aperto |
Chiuso |
|
Errore di terra su uscita di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito uscita di test (impulso) con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Errore di terra su ingresso segnale |
Non rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito ingresso segnale con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra ingresso segnale e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e ingresso segnale |
Rilevato1) |
Non rilevato |
Filo spezzato |
Non rilevato |
Rilevato1) |
1) Valutazione su due canali del modulo |
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
PulseMode
=internal
, gli impulsi di test hanno una fase bassa di circa 300 µs. Tale fase bassa è ideata in modo che non possa verificarsi nel sistema alcuna ulteriore riduzione nel tempo di risposta. Tuttavia, possono sorgere problemi con la forma di clock dell'impostazione predefinita quando si utilizzano lunghezze di linea che superano la lunghezza massima del cavo (consultare Caratteristiche generali). In questi casi è possibile utilizzare la forma di clock esterna anche per contatti elettromeccanici normali. Tenere presente comunque che l'efficacia del rilevamento errori risulta compromessa e che il tempo di risposta totale sarà maggiore.
Lo schema seguente mostra il collegamento di interruttori elettromeccanici multicanale:
P Uscita di test (impulso)
I Ingresso
È possibile collegare interruttori multicanale (selettori di modo operativo, dispositivi di commutazione a più funzioni) a più dispositivi di ingresso digitale di sicurezza. Tutti gli ingressi devono essere configurati per utilizzare la stessa velocità di test (impulso) proveniente dalla stessa origine di test (impulso). I moduli che non utilizzano un'origine di test interna devono essere configurati per utilizzare un'origine di test esterna (PulseMode
=external
), ossia un'origine di test esterna a sè, ma da un altro modulo TM5/TM7 come visibile nello schema di cablaggio a sinistra.
I moduli che utilizzano un'origine di test interna (impulso) devono essere configurati per utilizzare un'origine di test interna (PulseMode
=internal
),
La differenza tra usare un modulo singolo e più moduli è il tempo di risposta del sistema. Nel caso di più moduli, la velocità di test (impulso) deve essere impostata a una forma d'onda di 4 ms fase bassa. Nel caso di un singolo modulo, è possibile impostare una forma d'onda di 300 µs fase bassa.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Quando si collegano sensori multicanale con contatti, l'analisi multicanale deve essere eseguita nell'applicazione di sicurezza (blocco funzione PLCopen ModeSelector
).
Lo stato dei sensori collegati è indicata dagli indicatori a LED specifici del canale. Gli indicatori a LED OO e OC non sono pertinenti quando si utilizzano selettori multicanale.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Questo cablaggio fornisce il seguente rilevamento degli errori quando PulseMode
=external
:
Errore potenziale |
Rilevamento degli errori |
---|---|
Errore di terra su uscita di test (impulso) |
Rilevato |
Cortocircuito uscita di test (impulso) con 24 V |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato1) |
Errore di terra su ingresso segnale (segnale attivo) |
Rilevato1) |
Errore di terra su ingresso segnale (segnale non attivo) |
Non rilevato |
Cortocircuito ingresso segnale con 24 V |
Rilevato |
Cortocircuito tra ingresso segnale e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato1) |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e ingresso segnale (segnale attivo) |
Non rilevato |
Filo spezzato (segnale attivo) |
Rilevato1) |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e ingresso segnale (segnale ingresso) |
Rilevato1) |
Filo spezzato (segnale non attivo) |
Non rilevato |
1) Rilevato nell'applicazione dal blocco funzione PLCopen |
Questo cablaggio fornisce il seguente rilevamento degli errori quando PulseMode
=internal
:
Errore potenziale |
Rilevamento degli errori |
|
---|---|---|
Aperto |
Chiuso |
|
Errore di terra su uscita di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito uscita di test (impulso) con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Errore di terra su ingresso segnale |
Non rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito ingresso segnale con 24 V |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra ingresso segnale e altro segnale di test (impulso) |
Rilevato |
Rilevato |
Cortocircuito tra uscita di test (impulso) e ingresso segnale |
Non rilevato |
Non rilevato |
Filo spezzato |
Non rilevato |
Non rilevato |
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
PulseMode
=internal
, gli impulsi di test hanno una fase bassa di circa 300 µs. Tale fase bassa è ideata in modo che non possa verificarsi nel sistema alcuna ulteriore riduzione nel tempo di risposta. Tuttavia, possono sorgere problemi con la forma di clock dell'impostazione predefinita quando si utilizzano lunghezze di linea che superano la lunghezza massima del cavo (consultare Caratteristiche generali). In questi casi è possibile utilizzare la forma di clock esterna anche per contatti elettromeccanici normali. Tenere presente comunque che l'efficacia del rilevamento errori risulta compromessa e che il tempo di risposta totale sarà maggiore.
L'immagine seguente presenta la connessione dei sensori elettronici (EPE, sensori induttivi e così via):
P Uscita di test (impulso)
I Ingresso
È possibile collegare anche sensori elettronici (barriera fotoelettrica, scanner laser, sensori induttivi) ai moduli di ingresso digitali di sicurezza.
Alcuni sensori elettronici presentano uscite OSSD (Output Signal Switching Device). Questi tipi di uscite comprendono un treno di impulsi simile alle uscite di test del Modulo I/O di sicurezza. Tuttavia, tali impulsi non sono utilizzabili dal modulo. Per questa ragione, i canali di ingresso devono essere configurati con PulseMode
=none
.
Inoltre, gap nel test delle uscite OSSD collegate devono essere nascosti con il filtro di disattivazione del modulo per evitare richieste di sicurezza false-positive. La configurazione di un filtro di disattivazione allunga il tempo di risposta di sicurezza.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Quando PulseMode
=none
, il modulo non può rilevare problemi di cablaggio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Con il cablaggio a canale singolo, il modulo corrisponde alla categoria 3 secondo la norma EN ISO 13849. Con il cablaggio a due canali, il modulo corrisponde alla categoria 4 secondo la norma EN ISO 13849. Ciò si applica solo al modulo e non al cablaggio presentato.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Quando si usano le stesse uscite di test per ingressi diversi, gli ingressi devono essere reciprocamente isolati. In caso contrario i danni dei cavi possono provocare errori che non vengono rilevati dal modulo.
L'illustrazione seguente presenta il collegamento con gli stessi segnali di test (impulso):
P Uscita di test (impulso)
I Ingresso
AVVERTIMENTO | |
---|---|