Gli esempi di collegamento qui descritti rappresentano solo alcuni dei possibili metodi di cablaggio. Tuttavia, occorre tenere presente indipendentemente quanto segue:
Due canali relè devono essere collegati in serie se sono utilizzati per un livello di sicurezza elevato (superiore o uguale alla categoria 2 o PL b secondo ISO 13849 o SIL 1 secondo IEC 62061).
I contatti relè devono essere protetti con un fusibile (Caratteristiche delle uscite relè).
PERICOLO | |
---|---|
1 Fusibile
2 Alimentazione esterna a 24Vcc
3 Alimentazione esterna a 5...48 Vca (TM5SDM4DTRFS)
4 Alimentazione esterna a 5...230 Vca (TM5SDO2DTRFS)
5 Protezione da carico induttivo
6 Bridge esterno NO 2 - COM 1
I danni induttivi ai tipi di uscite relè possono provocare la fusione dei contatti e la perdita del controllo. Ogni carico induttivo deve essere dotato di dispositivo di protezione come un circuito livellatore, un circuito RC o un diodo "flyback". I carichi capacitivi non sono supportati da questi relè.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per le applicazioni conformi a SIL 3 o 4, i due contatti normalmente chiusi per i due relè devono essere collegati in serie. In questo caso, il controllo dei due relè deve essere gestito tramite il segnale SafeDigitalOutput0102
.
Il controllo dei due contatti relè tramite il segnale singolo SafeDigitalOutput01
e SafeDigitalOutput02
non è valido per applicazioni corrispondenti a SIL 3 o 4 in quanto alcuni stati operativi possono causare la fusione tra loro dei due contatti normalmente chiusi. Perciò, l'utilizzo contemporaneo dei segnali SafeDigitalOutput0102
e SafeDigitalOutput01
o SafeDigitalOutput02
è limitato dal software EcoStruxure Machine Expert - Safety.
L'uso del segnale SafeDigitalOutput0102
provoca l'attivazione di una sequenza di accensione che attiva il relè 2 con un ritardo di 20 ms. Questo comportamento è necessario per impedire la fusione dei due contatti normalmente chiusi in determinati stati operativi.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Un canale relè non dispone del rilevamento degli errori per quanto riguarda i problemi di cablaggio. Tutti gli errori derivanti da cablaggio danneggiato o errato (compresi i carichi inappropriati) devono essere rilevati tramite misure ulteriori o un dispositivo collegato.
Per evitare errori causati da cortocircuiti ad altri livelli di tensione, per il collegamento degli attuatori è necessario un cablaggio di protezione contro i cortocircuiti.
Altri errori non rilevati dal modulo (o non rilevati in tempo) possono determinare stati imprevisti della macchina e devono perciò essere individuati mediante ulteriori misure.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Se si verifica un errore, effettuare tutte le riparazioni necessarie nel più breve tempo possibile, in quanto gli errori successivi potrebbero creare situazioni di rischio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|