La tabella seguente descrive le caratteristiche principali del Modulo di ingresso digitale di sicurezza TM5SDI20DFS:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Numero di ingressi |
20 ingressi digitali di sicurezza |
Tipo di ingresso |
filtri di ingresso configurabili, il filtro di ingresso software può essere configurato per canale |
Tipo di uscita |
4 uscite di test (impulsi) |
Tipo di segnale |
sink |
Tensione nominale |
24 Vcc |
Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori degli ambienti a rischio. Installare questa apparecchiatura in zone esenti da atmosfera a rischio.
PERICOLO | |
---|---|
La figura seguente presenta il modulo in combinazione con i componenti richiesti:
La tabella seguente presenta il codice del modulo:
Numero |
Riferimento |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
2 |
TM5SDI20DFS |
TM5 Modulo di ingresso digitale di sicurezza |
rosso |
La tabella seguente presenta i codici commerciali per i componenti richiesti:
Numero |
Codice prodotto |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM3FS |
TM5 Base del bus di sicurezza, codifica di sicurezza, l'alimentazione I/O interna è interconnessa |
rosso |
3 |
TM5ACTB52FS |
TM5 Morsettiera di sicurezza, 12 pin, codifica di sicurezza |
rosso |
NOTA: Un TM5 Base del bus di sicurezza e un TM5 Morsettiera di sicurezza sono richiesti per il funzionamento del modulo e sono venduti a parte. Per ulteriori informazioni, consultare TM5ACBM3FS Base del bus di sicurezza e TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza.
|
Questa figura presenta gli indicatori a LED di stato TM5SDI20DFS:
La tabella seguente descrive gli indicatori a LED di stato:
Indicatore a LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
spento |
Alimentazione modulo non collegata. |
|
verde |
singolo lampeggio |
modalità reset |
|
doppio lampeggio |
aggiornamento firmware in corso |
||
lampeggiante |
stato pre-operativo |
||
acceso |
stato RUN |
||
e |
spento |
Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata. |
|
rosso |
lampeggiante |
modalità boot loader |
|
triplo lampeggio |
aggiornamento firmware in corso |
||
acceso |
errore rilevato |
||
r+e |
rosso fisso/singolo lampeggio verde |
configurazione non valida |
Indicatore a LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
1 ... 20 |
rosso |
acceso |
Indica che è stato rilevato un errore per l'ingresso corrispondente o che l'ingresso di sicurezza è utilizzato come ingresso non di sicurezza.
NOTA: In assenza di connessione al Safety Logic Controller, tutti i canali sono rosso fisso.
|
lampeggiante |
errore rilevato in valutazione su 2 canali (lampeggio sincrono dei due canali interessati). |
||
verde |
acceso |
ingresso impostato |
Indicatore a LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
SE |
spento |
stato RUN o alimentazione 24 Vcc non presente |
|
rosso |
![]() |
fase di avvio o collegamento TM5 mancante o processore non funzionante (vedere il messaggio di pericolo seguente) |
|
![]() |
stato pre-operativo |
||
![]() |
il canale di comunicazione di sicurezza non funziona correttamente |
||
![]() |
il firmware di questo modulo è una versione pilota non certificata
NOTA: se si vede questa indicazione, occorre sostituire immediatamente il modulo o aggiornarne il firmware con una versione certificata. In tutti i casi, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.
|
||
![]() |
fase di avvio, firmware non operativo |
||
acceso |
Lo stato di sicurezza è attivo. |
Ogni volta che l’indicatore a LED SE si illumina in modo continuo, significa che il modulo non è operativo. È inoltre presente una diagnostica disponibile nel Safety Logic Controller per indicare questo stato. È necessario sostituire immediatamente il modulo.
AVVERTIMENTO | |
---|---|