Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDO2DTRFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDO2DTRFS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Protezione integrata |
Protezione contro inversione di polarità |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
run modulo ed errore rilevato |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
ingressi |
indicato dall'indicatore a LED di stato |
|
uscite |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software (stato di errore uscite rilevato) |
|
Isolamento elettrico1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
Vedere la nota. |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
52 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
47,9 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo I/O massimo |
1 ms |
|
Tempo di ciclo minimo |
200 µs |
|
Tempo minimo di aggiornamento I/O |
500 µs |
|
Durata max aggiornamento I/O |
1000 µs + 50ms |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
53765 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDO2DTRFS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F), per il declassamento, vedere la tabella seguente1 |
installazione verticale |
0...+45 °C (+32...113 °F), per il declassamento, vedere la tabella seguente1 |
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
1 Declassamento in base alla temperatura di funzionamento e all'orientamento di montaggio;
Installazione orizzontale, 0...+55 °C (+32...131 °F) |
Installazione verticale, 0...+45 °C (+32...113 °F) |
---|---|
![]() Asse X: Temperatura ambiente [°C/°F] Asse Y: Corrente di uscita [A] |
![]() Asse X: Temperatura ambiente [°C/°F] Asse Y: Corrente di uscita [A] |
NOTA: Se si installa un TM5SD000 sul lato del modulo, il declassamento di installazione orizzontale viene spostato a destra dei seguenti bonus di declassamento:
|
NOTA: L'utilizzo di un TM5SD000 non fornisce un bonus di declassamento nell'installazione verticale.
|
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDO2DTRFS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita relè del modulo TM5SDO2DTRFS:
Uscita relè |
|||
---|---|---|---|
Campo tensione di commutazione |
5...24 Vcc, 5...230 Vca |
||
Campo corrente di commutazione |
5...6000 mA |
||
Tempo turnaround sul relè |
max 50 ms |
||
Frequenza commutazione massima |
10 Hz |
||
Progettazione |
|
||
Tensione bobina |
24 Vcc (-15% / +20%) |
||
Resistenza contatti (senza morsettiera) |
20 mΩ |
||
Capacità di commutazione massima |
AC1 |
230 Vca / 6 A |
|
AC15 |
230 Vca / 3 A |
||
DC1 |
24 Vcc / 6 A |
||
DC13 |
24 Vcc / 5 A / 0,1 Hz |
||
Durata di vita contatti |
![]() asse X: corrente di commutazione (A) asse Y: ciclo di commutazione x 1000 |
||
Corrente di picco (spunto) |
30 A per 20 ms |
||
Categoria di sovratensione in conformità a EN 60664-1 |
II |
||
Le uscite devono essere protette contro il sovraccarico e il cortocircuito con un fusibile esterno. |
fusibile esterno 6 A gL/gG (ad azione lenta), caratteristiche C interruttore LS 1,6 A |
||
Tensione di isolamento tra canale e bus1) |
Vedere la nota. |
||
Tensione di isolamento tra canale e canale |
testato a 1350 VAC |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 300 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da 300 Vca RMS.
La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDO2DTRFS:
Criteri |
Valore caratteristico per il canale relè |
|
---|---|---|
Livello di prestazioni massimo secondo EN ISO 13849-1 |
|
|
Categoria secondo EN ISO 13849-1 |
|
|
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 62061 |
SIL 3 se entrambi i canali relè sono collegati in serie |
|
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 61508 |
SIL 3 se entrambi i canali relè sono collegati in serie |
|
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 61511 |
SIL 3 se entrambi i canali relè sono collegati in serie |
|
PFH |
<1*10-10 |
|
PFD |
<2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni |
|
PT |
20 anni |
|
MTTFd |
2500 anni |
|
|
780.000 cicli |
|
|
780.000 cicli |
|
|
1.960.000 cicli |
|
|
780.000 cicli |
|
SFF |
>90% |
|
Max 20 anni |