Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SAI4AFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SAI4AFS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
run modulo ed errore rilevato |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
ingressi |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
|
Isolamento elettrico(1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
Vedere la nota. |
|
coppia canali - coppia canali |
Vedere la nota. |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
50 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
70,8 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo interno massimo |
2000 µs |
|
Tempo di aggiornamento I/O |
500 µs (fare riferimento anche al tempo di elaborazione del segnale di informazione del modulo, descritto nella sezione Caratteristiche degli ingressi analogici di sicurezza) |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
47285 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SAI4AFS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F), per il declassamento, vedere la tabella seguente1 |
installazione verticale |
0...+40 °C (+32...104 °F), per il declassamento, vedere la tabella seguente1 |
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
1 Declassamento in base alla temperatura di funzionamento e all'orientamento di montaggio;
Montaggio e temperatura |
Numero di coppie di segnale utilizzabili |
---|---|
Orientamento montaggio orizzontale fino a 50 °C (122 °F) |
2 |
Orientamento montaggio orizzontale fino a 55 °C (131 °F) |
1, con l'aggiunta di un TM5SD000, vedere il messaggio di pericolo di seguito. |
Orientamento montaggio verticale fino a 35 °C (95 °F) |
2 |
Orientamento montaggio verticale da 35...40 °C (95...104 °F) |
1, con l'aggiunta di un TM5SD000, vedere il messaggio di pericolo di seguito. |
AVVISO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SAI4AFS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche di alimentazione sensore del modulo TM5SAI4AFS:
Caratteristiche alimentazione sensore |
||
---|---|---|
Tensione nominale |
29 Vcc ±5% |
|
Corrente di uscita nominale |
max 60 mA per canale |
|
Protezione contro cortocircuito |
sì, continuo |
|
Isolamento elettrico1) |
alimentazione sensore - canale |
no |
alimentazione sensore - alimentazione sensore |
Vedere la nota. |
|
Comportamento in caso di cortocircuito |
Alimentazione interrotta |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le caratteristiche degli ingressi analogici di sicurezza del modulo TM5SAI4AFS:
Ingresso analogico |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
2 ingressi analogici di sicurezza, canali isolati galvanicamente singolarmente |
|
Campo corrente di ingresso |
|
|
Tipo di ingresso |
Ingresso differenziale |
|
Risoluzione convertitore digitale |
24 bit |
|
Tempo di conversione |
vedere la tabella seguente |
|
Formato uscita |
valore intero parola doppia |
|
Impedenza del carico |
da 230 Ω a 420 Ω Versione prodotto PV:01 o successiva: da 185 a 245 Ω |
|
Protezione ingresso |
protezione da sovracorrente e tensioni di alimentazione esterne |
|
Rilevamento linea aperta |
sì, tramite software |
|
Segnale in ingresso consentito |
max 30,5 V |
|
Tolleranze segnale di ingresso |
interferenza segnale |
max 0,5 % del valore misurato |
aumento segnale |
max 220 µA/ms |
|
frequenza segnale |
max 100 Hz |
|
Procedura di conversione |
sigma delta |
|
Errore rilevato max a 25 °C (77 °F) Guadagno |
da 0,5 a <4 mA |
< 0.3% % (2) |
4...25 mA |
< 0.08 % (2) |
|
Errore rilevato max a 25 °C (77 °F) Offfset |
da 0,5 a <4 mA |
< 2 μA |
4...25 mA |
< 6,3 μA |
|
Rifiuto modalità comune |
DC |
> 70 dB |
50 Hz |
> 70 dB |
|
Campo modalità comune |
tra gli ingressi ±50 V |
|
Non linearità |
< 0,003 % |
|
Risoluzione |
1 µA/LSB |
|
Rilevazione sovraccarico |
sì, tramite software |
|
Deviazione guadagno max |
da 0,5 a <4 mA |
< 1,225 μA / 1 °C (1.8 °F) |
4...25 mA |
< 1,225 μA / 1 °C (1.8 °F) |
|
Variazione offset max |
da 0,5 a <4 mA |
< 0,735 μA / 1 °C (1.8 °F) |
4...25 mA |
< 0,735 μA / 1 °C (1.8 °F) |
|
Isolamento(1) |
canale e bus |
Vedere la nota. |
a terra |
Vedere la nota. |
|
coppia canali e coppia canali |
Vedere la nota. |
|
Precisione di sicurezza per canale |
CAT 3 |
0.75 % 3) |
CAT 4 |
2.00 % 3) |
|
Filtro d'ingresso |
hardware |
1 passa bassi primo ordine / frequenza disinserzione 500 Hz |
software |
Filtro sinc 3) |
|
Intervallo misura |
Fino a versione firmware 321: 3,6...21 mA Versione firmware 322 o successiva: 0,5...25 mA |
|
Tempo di filtro |
configurabile: 1; 2; 10; 16,7; 20; 33,3; 40; 66,7 ms |
|
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca. 2) = basato sul valore misurato di corrente 3) = basato sul campo di misurazione 16 mA |
La tabella seguente elenca il tempo di elaborazione del segnale del modulo risultante dal valore del tempo di filtro di ingresso impostato (intervallo di aggiornamento).
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Valore filtro configurato |
Tempo di elaborazione segnale max del modulo |
---|---|
1 ms |
17 ms |
2 ms |
19 ms |
10 ms |
35 ms |
16,7 ms |
50 ms |
20 ms |
55 ms |
33,3 ms |
82 ms |
40 ms |
95 ms |
66,7 ms |
122 ms |
Criteri |
Valore caratteristico per coppie di canali di ingresso |
||
---|---|---|---|
Livello di prestazioni massimo secondo EN ISO 13849-1 |
PL e |
||
Categoria secondo EN ISO 13849-1 |
CAT 4 |
||
Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061 |
SIL 3 |
||
Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508 |
SIL 3 |
||
Livello di integrità di sicurezza massimo in conformità con EN IEC 61511 |
SIL 3 |
||
PFH |
<1*10-9 |
||
PFD |
|
||
PT |
20 anni |
||
DC |
>94% |
||
SFF |
>90% |
||
MTTFd |
2200 anni |
||
Max 20 anni |