Presentazione del TM5STI4ATCFS

Caratteristiche principali

La tabella seguente descrive le caratteristiche principali del Modulo di ingresso analogico di sicurezza TM5STI4ATCFS:

Caratteristiche principali

Numero di ingressi

2 ingressi analogici di sicurezza ridondanti per termocoppie

2 ingressi di sicurezza per compensazione di temperatura PT100/PT1000

Tipo di sensore di ingresso

J, K, N, S, R, C, T

sensori termocoppia

Campo d'ingresso

  • Tipo J, Fe-CuNi: -210 - 1200 °C (-346...2192 °F)

  • Tipo K, NiCr-Ni: -270 - 1372 °C (-454...2501,6 °F)

  • Tipo N, NiCrSi-NiSi: -270 - 1300 °C (-454...2372 °F)

  • Tipo S, PtRh10-Pt: -50 - 1768 °C (-58...3214,4 °F)

  • Tipo R, PtRh13-Pt: -50 - 1768 °C (-25...3214,4 °F)

  • Tipo C, WRe5-WRe26: 0 - 2320 °C (32...4208 °F)

  • Tipo T, Cu-CuNi: -270 - 400 °C (-454...752 °F)

Specifica sensore in conformità a EN IEC 60584-1:2010.

Filtro d'ingresso

filtro di ingresso configurabile e soglia di commutazione

Campo d'ingresso

-65...+65 mV (campo di misurazione tensione HW_LIMIT_MIN, HW_LIMIT_MAX)

Compensazione temperatura terminale

2 ingressi analogici di sicurezza non ridondanti per misurazione PT100/PT1000

Risoluzione convertitore digitale

24 bit

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori degli ambienti a rischio. Installare questa apparecchiatura in zone esenti da atmosfera a rischio.

 PERICOLO
PERICOLO DI ESPLOSIONE
Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I moduli di termocoppia sono configurati in blocco per lo stesso tipo di sensore di termocoppia. Non è possibile utilizzare tipi di sensori di termocoppia diversi sullo stesso modulo. Le letture dei valori della temperatura non sarebbero corrette.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Collegare sempre sensori di termocoppia dello stesso tipo al modulo di temperatura.
  • Configurare il modulo per il tipo corretto di termocoppia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente presenta il modulo in combinazione con i componenti richiesti:

La tabella seguente presenta il codice del modulo:

Numero

Riferimento

Descrizione

Colore

2

TM5STI4ATCFS

TM5 Modulo di ingresso analogico di sicurezza

rosso

La tabella seguente presenta i codici commerciali per i componenti richiesti:

Numero

Riferimento

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM3FS

TM5 Base del bus di sicurezza, codifica di sicurezza, l'alimentazione I/O interna è interconnessa

rosso

3

TM5ACTB5EFS

TM5 Morsettiera di sicurezza, 16 pin, codifica di sicurezza, 2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale

rosso

TM5ACTB5FFS

TM5 Morsettiera di sicurezza, 16 pin, codifica di sicurezza

rosso

NOTA: Un TM5 Base del bus di sicurezza e un TM5 Morsettiera di sicurezza sono richiesti per il funzionamento del modulo e sono venduti a parte. Per ulteriori informazioni, consultare TM5ACBM3FS Base del bus di sicurezza e TM5ACTB5EFS Morsettiera di sicurezza/TM5ACTB5FFS Morsettiera di sicurezza.

Indicatori a LED di stato

Questa figura presenta gli indicatori a LED di stato TM5STI4ATCFS:

La tabella seguente descrive gli indicatori a LED di stato:

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

r

spento

Alimentazione modulo non collegata.

verde

singolo lampeggio

modalità reset

doppio lampeggio

aggiornamento firmware in corso

lampeggiante

stato pre-operativo

acceso

stato RUN

e

spento

Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata.

rosso

lampeggiante

modalità boot loader

triplo lampeggio

aggiornamento firmware in corso

acceso

errore rilevato

r+e

rosso fisso/singolo lampeggio verde

configurazione non valida

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

1

2

3

4

5

6

spento

canale non utilizzato

rosso

acceso

Indica che è stato rilevato un errore per l'ingresso corrispondente o che l'ingresso di sicurezza è utilizzato come ingresso non di sicurezza.

NOTA: In assenza di connessione al Safety Logic Controller, tutti i canali sono rosso fisso.

lampeggiante

circuito aperto su canale corrispondente

verde

acceso

canale in uso e segnale corretto

lampeggiante

canale oltre i limiti configurati in EcoStruxure Machine Expert - Safety

12, 34, 56

spento

segnale su coppia canali non corretto

rosso

acceso

Indica un errore rilevato.

verde

acceso

segnale su coppia canali corretto

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

SE

spento

stato RUN o alimentazione 24 Vcc non presente

rosso

fase di avvio o collegamento TM5 mancante o processore non funzionante (vedere il messaggio di pericolo seguente)

stato pre-operativo

il canale di comunicazione di sicurezza non funziona correttamente

il firmware di questo modulo è una versione pilota non certificata

NOTA: se si vede questa indicazione, occorre sostituire immediatamente il modulo o aggiornarne il firmware con una versione certificata. In tutti i casi, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.

fase di avvio, firmware non operativo

acceso

Lo stato di sicurezza è attivo.

Ogni volta che l’indicatore a LED SE si illumina in modo continuo, significa che il modulo non è operativo. È inoltre presente una diagnostica disponibile nel Safety Logic Controller per indicare questo stato. È necessario sostituire immediatamente il modulo.

 AVVERTIMENTO
PERDITA DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA
  • Sostituire immediatamente tutti i moduli che indicano uno stato non operativo.
  • Verificare che l'effetto sulle apparecchiature non riparate venga preso in considerazione nella valutazione del rischio.
  • Effettuare tutte le riparazioni necessarie nell'apparecchiatura prima di riavviare o continuare il servizio della macchina.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.