Configurazione di un modulo elettronico estensimetro
Aggiungere il modulo TM5SEAISG nel progetto.
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Fare riferimento ai seguenti paragrafi:
oMapping uscite, per dettagli sulla configurazione dei parametri delle uscite.
oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.
oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura d'uscita del TM5SEAISG:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
ConfigOutput00 |
USINT |
Comanda la configurazione ADC. |
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SEAISG:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
DcOk |
BOOL |
Campo di tensione: o0: non valido o1: valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK |
Dati I/O validi |
BOOL |
Validità dei dati: o0: valido o1: non valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5SEAISG:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
StatusInput00 |
USINT |
Stato del canale degli ingressi analogici. |
AnalogInput00 |
DINT |
Valore corrente dell'ingresso 0. Si tratta del valore grezzo letto dal TM5SEAISG. Vedere Registro di ingresso analogico. |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Scheda Parametri definiti dall'utente
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SEAISG:
Nome |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
ADCCycletime |
400 |
400 |
Specifica il tempo di filtro ADC (convertitore analogico/digitale), regolabile in incrementi di 100 µs. |
Registro di ingresso analogico
Il canale AnalogInput00 contiene il valore grezzo dell'ADC per l'estensimetro full-bridge con risoluzione a 24 bit.
La tabella descrive i valori di AnalogInput00:
Valore |
Descrizione |
---|---|
FF80 0001...007F FFFF hex |
Valore valido |
007F FFFF hex |
Overflow |
FF80 0001 hex |
Underflow |
FF80 0000 hex |
Valore non valido |
Registro di configurazione ADC
La tabella descrive il registro di configurazione ADC ConfigOutput00:
Bit |
Valore |
Descrizione |
Valore |
---|---|---|---|
0-3 |
0000 hex |
Velocità dati (campionamenti al secondo): |
2.5 |
0001 hex |
5 |
||
0010 hex |
10 |
||
0011 hex |
15 |
||
0100 hex |
25 |
||
0101 hex |
30 |
||
0110 hex |
50 |
||
0111 hex |
60 |
||
1000 hex |
100 |
||
1001 hex |
500 |
||
1010 hex |
1000 |
||
1011 hex |
2000 |
||
1100 hex |
3750 |
||
1101 hex |
7500 |
||
1110 hex |
|||
1111 hex |
Riservato |
||
4-6 |
000 hex |
Fattore Bridge |
16 mV/Vdc |
001 hex |
8 mV/Vdc |
||
010 hex |
4 mV/Vdc |
||
011 hex |
2 mV/Vdc |
||
100 hex |
256 mV/Vdc |
||
101 hex |
128 mV/Vdc |
||
110 hex |
64 mV/Vdc |
||
111 hex |
32 mV/Vdc |
||
7 |
0 hex |
Riservato (deve essere 0) |
|