TM5SPDG6D6F

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SPDG6D6F è un modulo elettronico di distribuzione potenziale con 6 connessioni a terra e 6 connessioni da 24 Vdc con un fusibile.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei bit di stato, vedere Mapping stato.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Mapping I/O Modulo TM5.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SPDG6D6F:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

StatusInputs

BYTE

Stato del modulo

 

StatusFuse

BOOL

Stato fusibile:

o0 = OK

o1 = fusibile bruciato o mancante

StatusPowerSupply

BOOL

Avviso alimentazione (0 = DC OK)

Parametri definiti dall'utente

Non esiste una configurazione utente per questo modulo.