TM7BAM4VLA Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7BAM4VLA:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

2

Numero di canali di uscita

2

Tipo di segnale

Tensione

Campo di ingresso

Da -10 a +10 Vdc

Campo d'uscita

Da -10 a +10 Vdc

Risoluzione

11 bit + segno

Tipo di connessione del sensore e dell'attuatore

Tipo di connettore M12, codice A, femmina

Descrizione

Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7BAM4VLA:

G-SE-0006632.1.gif

 

(A)   Connettore IN bus TM7

(B)   Connettore OUT bus TM7

(C)   Connettore IN alimentazione 24 Vdc

(D)   Connettore OUT alimentazione 24 Vdc

(1)   Connettori Ingresso

(2)   Connettori d'uscita

(3)   LED di stato

Connettore e assegnazione dei canali

La seguente tabella indica le assegnazioni dei canali e del connettore del blocco TM7BAM4VLA. Per ulteriori informazioni fare riferimento a scheda Configurazione I/O:

Connettori di I/O

LED di stato degli I/O

Tipo di canale

Canali

1

1

L'ingresso

I0

2

2

L'ingresso

I1

3

3

Uscita

Q0

4

4

Uscita

Q1

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato del blocco TM7BAM4VLA:

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   I LED di stato del bus TM7 sono due: 1.1 (verde) e 1.2 (rosso)

(2)   I LED di stato degli I/O sono composti da due coppie di LED: 1 e 2 (verde), 3 e 4 (giallo)

(3)   I LED di stato del blocco di I/O sono due: 3.1 (verde) e 3.2 (rosso)

La seguente tabella indica i LED di stato del bus TM7 del blocco TM7BAM4VLA:

LED di stato del bus TM7

Descrizione

LED 1.1

LED 1.2

OFF

OFF

Alimentazione assente sul bus TM7

ON

ON

Bus TM7 in stato preoperativo:

oalimentazione presente sul bus TM7 e

oblocco non inizializzato

ON

OFF

Bus TM7 in stato operativo

OFF

ON

Rilevato errore sul bus TM7

La seguente tabella indica i LED di stato degli I/O del blocco TM7BAM4VLA:

LED dei canali

Stato

Descrizione

1 e 2

OFF

Connessione aperta o sensore/attuatore scollegato

Lampeggiante

Overflow o underflow del segnale d'ingresso

ON

Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, un valore è disponibile

3 e 4

OFF

Il relè Enable non è ancora chiuso, nessun valore disponibile tranne lo 0

ON

Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, un valore è disponibile

La seguente tabella indica i LED di stato del blocco di I/O del blocco TM7BAM4VLA:

LED di stato del blocco

Stato

Descrizione

3.1

OFF

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

ON

Stato operativo

3.2

OFF

OK o nessuna alimentazione

Lampeggio singolo

Rilevato errore per un canale di I/O. Overflow o underflow del segnale d'ingresso Overflow o underflow del segnale d'ingresso

Lampeggio doppio

Il valore di alimentazione non rientra in un campo di tensione valido

ON

Rilevato errore o stato di reset