|
PERICOLO DI ESPLOSIONE |
oUtilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non pericolosi o in luoghi conformi alle specifiche Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure ATEX Gruppo II, Zona 2 per luoghi pericolosi, a seconda delle normative locali e/o nazionali. oNon sostituire componenti suscettibili di compromettere la conformità di questa apparecchiatura con le specifiche sui luoghi pericolosi. oNon collegare né scollegare le apparecchiature, a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
NOTA: Anche le apparecchiature supplementari utilizzate in combinazione con l'apparecchiatura descritta qui devono essere adatte all'ubicazione scelta per il funzionamento.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7BAM4VLA:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vdc |
Intervallo alimentazione |
da 18 a 30 Vdc |
Assorbimento di corrente del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc |
125 mA |
Assorbimento di corrente del bus di alimentazione TM7 |
38 mA |
Protezione |
Contro l'inversione di polarità |
Potenza assorbita |
3,8 W max. |
Peso |
200 g (7.05 oz.) |
Codice ID |
5221 dec |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'ingresso del blocco TM7BAM4VLA:
Caratteristiche degli ingressi |
|||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
2 |
||
Tipo di cablaggio |
2 oppure 4 fili |
||
Campo d'ingresso |
Da -10 a +10 Vdc |
||
Tipo di ingresso |
Differenziale |
||
Impedenza d'ingresso |
20 MΩ min. |
||
Durata campionamento |
400 µs per tutti gli ingressi |
||
Modalità conversione |
Registro approssimativo successivo |
||
Frequenza di taglio |
300 Hz |
||
Attenuazione |
40 dB |
||
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25° C (77°F) |
< 0,1% della misurazione |
||
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
0,011% / °C (0,006% / °F) della misura |
||
Tolleranza di ingresso - non linearità |
< 0,1% a fondo scala (20 Vdc) |
||
Risoluzione digitale |
11 bit + segno |
||
Valore risoluzione |
4,882 mV |
||
Reiezione in modalità comune |
DC |
50 dB min. |
|
50 Hz |
50 dB min. |
||
Diafonia reiezione tra i canali |
70 dB min. |
||
Isolamento tra canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
||
Segnale di ingresso consentito |
±30 Vdc max. |
||
Protezione ingresso |
Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione di 24 Vdc |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'uscita del blocco TM7BAM4VLA:
Caratteristiche delle uscite |
|||
---|---|---|---|
Numero di canali di uscita |
2 |
||
Tipo di cablaggio |
2 oppure 4 fili |
||
Campo d'uscita |
-10 - +10 Vdc |
||
Impedenza del carico |
1 kΩ min. |
||
Corrente nominale |
±10 mA max. |
||
Limite di corrente |
±40 mA max. |
||
Durata campionamento |
400 µs per tutte le uscite |
||
Impostazioni durata |
1 ms a fondo scala (20 Vdc) |
||
Filtro d'uscita |
Frequenza di taglio |
2,5 kHz |
|
Tipo |
Passa-basso 1° ordine |
||
Tolleranza ingresso - deviazione massima in ambiente a 25° C (77°F) |
< 0,15% della misurazione |
||
Tolleranza uscita - variazione temperatura |
0,015% / °C (0,008% / °F) della misura |
||
Tolleranza uscita - non linearità |
< 0,15% a fondo scala (20 Vdc) |
||
Tolleranza uscita - deviazione massima causata dal carico |
< 0,01% (da 10 MΩ a 1 kΩ, resistivo) |
||
Risoluzione digitale |
11 bit + segno |
||
Valore risoluzione |
4,882 mV |
||
Isolamento tra i canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
||
Protezione uscite |
Protezione contro errori di cablaggio con tensione di alimentazione 24 Vdc e contro i cortocircuiti |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Alimentazione sensore e attuatore
La seguente tabella indica l'alimentazione per i sensori e gli attuatori del blocco TM7BAM4VLA:
Alimentazione |
|
---|---|
Tensione |
Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc meno la caduta di tensione per la protezione interna |
Caduta di tensione per protezione interna a 500 mA |
2 Vdc max. |
Corrente alimentazione (per tutti i sensori e attuatori collegati e alimentati) |
500 mA max. |
Protezione interna |
Da sovracorrente e cortocircuiti |