TM7BDM16A Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7BDM16A:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso/uscita

16

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo di segnale di ingresso

Sink

Tipo di uscita

Transistor, 0,5 A max.

Tipo segnale uscita

Sorgente

Tipo di connessione del sensore e dell'attuatore

M8, tipo di connettore femmina

Descrizione

Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7BDM16A:

G-SE-0006565.2.gif

 

(A)   Connettore IN bus TM7

(B)   Connettore OUT bus TM7

(C)   Connettore IN alimentazione 24 Vdc

(D)   Connettore OUT alimentazione 24 Vdc

(1)   Connettori d'ngresso/uscita

(2)   LED di stato

Connettore e assegnazione dei canali

La seguente tabella indica le assegnazioni dei canali e del connettore del blocco TM7BDM16A. Per ulteriori informazioni fare riferimento a scheda Configurazione I/O:

Connettori di I/O

LED di stato degli I/O

Tipi di canali

Canali

1

1-1

Ingresso/Uscita

I0/Q0

1-2

Ingresso/Uscita

I1/Q1

2

2-1

Ingresso/Uscita

I2/Q2

2-2

Ingresso/Uscita

I3/Q3

3

3-1

Ingresso/Uscita

I4/Q4

3-2

Ingresso/Uscita

I5/Q5

4

4-1

Ingresso/Uscita

I6/Q6

4-2

Ingresso/Uscita

I7/Q7

5

5-1

Ingresso/Uscita

I8/Q8

5-2

Ingresso/Uscita

I9/Q9

6

6-1

Ingresso/Uscita

I10/Q10

6-2

Ingresso/Uscita

I11/Q11

7

7-1

Ingresso/Uscita

I12/Q12

7-2

Ingresso/Uscita

I13/Q13

8

8-1

Ingresso/Uscita

I14/Q14

8-2

Ingresso/Uscita

I15/Q15

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato del blocco TM7BDM16A:

G-SE-0006567.2.gif

 

1   I LED di stato del bus TM7 sono due: 1.1 (verde) e 1.2 (rosso)

2   I LED dei canali sono disposti per otto gruppi di due LED: da 1-1 a 8-2 (arancione)

3   I LED di stato del blocco sono due: 3.1 (verde) e 3.2 (rosso)

La seguente tabella indica i LED di stato del bus TM7 del blocco TM7BDM16A:

LED di stato del bus TM7

Descrizione

LED 1,1

LED 1.2

OFF

OFF

Alimentazione assente sul bus TM7

ON

ON

Bus TM7 in stato preoperativo:

oalimentazione presente sul bus TM7 e

oblocco non inizializzato

ON

OFF

Bus TM7 in stato operativo

OFF

ON

Rilevato errore sul bus TM7

La seguente tabella indica i LED di stato degli I/O del blocco TM7BDM16A:

LED dei canali

Stato

Descrizione

da 1-1 a 8-2

OFF

Ingresso/uscita corrispondente disattivata

da 1-1 a 8-2

ON

Ingresso/uscita corrispondente attivata

La seguente tabella indica i LED di stato del blocco di I/O del blocco TM7BDM16A:

LED di stato del blocco

Stato

Descrizione

3.1

OFF

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

ON

Stato operativo

3.2

OFF

OK o alimentazione assente

Lampeggio singolo

Rilevato errore per un canale di I/O:

oDI: Overflow o underflow del segnale d'ingresso

oDO: sovracorrente o cortocircuito

Lampeggio doppio

Il valore di alimentazione non rientra in un campo di tensione valido

ON

Errore rilevato o stato di reset