TM7BDO8TAB Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7BDO8TAB:

Caratteristiche principali

Numero di canali di uscita

8

Tipo di uscita

Transistor, 2 A max.

Tipo di segnale

Sorgente

Tensione di uscita nominale

24 Vdc

Tipo di connessione del sensore

M8, tipo di connettore femmina

Descrizione

Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7BDO8TAB:

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   Connettore IN bus TM7

(B)   Connettore OUT bus TM7

(C)   Connettore IN alimentazione 24 Vdc

(D)   Connettore OUT alimentazione 24 Vdc

(1)   Connettori d'uscita

(2)   LED di stato

Connettore e assegnazione dei canali

La seguente tabella indica le assegnazioni dei canali e del connettore del blocco TM7BDO8TAB:

Connettori d'uscita

LED di stato

Tipo di canale

Canali

1

1

Uscita

Q0

2

2

Uscita

Q1

3

3

Uscita

Q2

4

4

Uscita

Q3

5

5

Uscita

Q4

6

6

Uscita

Q5

7

7

Uscita

Q6

8

8

Uscita

Q7

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato del blocco TM7BDO8TAB:

G-SE-0006665.2.gif

 

1   I LED di stato del bus TM7 sono due: 1.1 (verde) e 1.2 (rosso)

2   I LED dei canali sono otto (arancioni)

3   I LED di stato del blocco d'ingresso sono due: 3.1 (verde) e 3.2 (rosso)

La seguente tabella indica i LED di stato del bus TM7 del blocco TM7BDO8TAB:

LED di stato del bus TM7

Descrizione

LED 1,1

LED 1,2

OFF

OFF

Alimentazione assente sul bus TM7

ON

ON

Bus TM7 in stato preoperativo:

oalimentazione presente sul bus TM7 e

oblocco non inizializzato

ON

OFF

Bus TM7 in stato operativo

OFF

ON

Rilevato errore sul bus TM7

La seguente tabella indica i LED di stato d'uscita del blocco TM7BDO8TAB:

LED dei canali

Stato

Descrizione

da 1 a 8

OFF

Uscita corrispondente disattivata

da 1 a 8

ON

Uscita corrispondente attivata

La seguente tabella indica i LED di stato d'uscita del blocco TM7BDO8TAB:

LED di stato del blocco

Stato

Descrizione

3.1

OFF

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

ON

Stato operativo

3.2

OFF

OK o alimentazione assente

ON

Errore rilevato o stato di reset

Lampeggio singolo

Rilevato errore su un canale di uscita