Il blocco di espansione TM7BAI4CLA è un blocco di ingresso analogico a 4 canali con ingressi da 20 mA.
Per ulteriori informazioni, consultare TM7BAI4CLA Blocco 4AI 0-20 mA.
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM7 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la configurazione del mapping degli I/O:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
Status |
BYTE |
Stato di tutti gli ingressi da 0 a 3 |
|
Ingressi |
AnalogInput00 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
AnalogInput01 |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
||
AnalogInput02 |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
||
AnalogInput03 |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Il valore di ingresso viene valutato secondo il livello di filtraggio. Una limitazione di ingresso può quindi essere applicata tramite questa valutazione.
Formula per la valutazione del valore di ingresso:
Gli esempi seguenti mostrano la funzione della limitazione di ingresso basata su un salto di ingresso e un disturbo.
Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8000 a 16000. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:
Limitazione ingresso = 0
Livello di filtro = 2 o 4
1 Valore d'ingresso
2 Valore valutato: filtro livello 2
3 Valore valutato: filtro livello 4
4 Salto sull'ingresso
Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:
Limitazione ingresso = 0
Livello di filtro = 2 o 4
1 Valore d'ingresso
2 Valore valutato: filtro livello 2
3 Valore valutato: filtro livello 4
4 Interferenza (picco di tensione)
La limitazione di ingresso può avvenire solo quando è in uso un filtro. La limitazione di ingresso viene eseguita prima che possa avvenire il filtraggio.
Viene controllata l'entità della modifica del valore di ingresso per verificare che i limiti specificati non vengano superati. Se i valori vengono superati, il valore di ingresso regolato è uguale al vecchio ± il valore limite.
La limitazione di ingresso è adatta alla soppressione dei disturbi (picchi di tensione). Gli esempi seguenti mostrano la funzione della limitazione di ingresso basata su un salto di ingresso e un disturbo.
Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8000 a 17000. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:
Limitazione ingresso = 2047
Livello di filtro = 2
1 Valore d'ingresso
2 Valore interno regolato prima del filtro
3 Salto sull'ingresso
Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:
Limitazione ingresso = 2047
Livello di filtro = 2
1 Valore d'ingresso
2 Valore interno regolato prima del filtro
3 Interferenza (picco di tensione)
Scheda Parametri definiti dall'utente
La seguente tabella descrive i parametri definiti dall’utente per il modulo:
Parametro |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
InputFilter |
off Livello 2 Livello 4 Livello 8 Livello 16 Livello 32 Livello 64 Livello 128 |
off |
Definizione del livello di filtraggio. |
InputLimitation |
off 4095 511 8191 1023 16383 2047 255 |
16383 |
Specifica il limite della rampa di ingresso. NOTA: Parametro disponibile solo se viene selezionato un filtro di ingresso. |