TMC4AI2

Introduzione

La cartuccia TMC4AI2 è caratterizzata da due canali di ingresso tensione o corrente analogici con 12 bit di risoluzione.

I tipi di ingresso dei canali sono i seguenti:

o0 - 10 V

o0 - 20 mA

o4 - 20 mA

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TMC4AI2.

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Scheda Mapping I/O

Vedere la sezione Configurazione delle cartucce per una descrizione della configurazione degli ingressi e delle uscite del modulo.

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Ingressi

iiTMC4AI2_IWO

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

iiTMC4AI2_IW1

INT

Valore corrente dell'ingresso 1

Diagnostica

ibTMC4AI2_IW2

BYTE

Stato della cartuccia

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

24VFault

BOOL

+24 V di alimentazione disattivati

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

OutOfRange0

BOOL

Ingresso fuori campo (canale 0)

OutOfRange1

BOOL

Ingresso fuori campo (canale 1)

Riservato

BOOL

Riservato

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione degli I/O

Per ciascun ingresso, è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non usato

0 - 10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Non usato

Scegliere la modalità del canale

Min.

0 - 10 V

-32768 - 32767

0

Specifica il limite di misura inferiore.

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

Max.

0 - 10 V

-32768 - 32767

10000

Specifica il limite di misura superiore.

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Livello di filtraggio

Nessun filtro

Filtro1 (più breve)

...

Filtro6 (più lungo)

Nessun filtro

Specifica il livello di filtraggio digitale da applicare a questo canale.